ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)过压保护二极管创小型化记录,为移动应用释放更多电路板空间

必备的过压保护功能现可采用最小工业标准贴装封装
中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及全球最大的瞬态电压抑制(TVS)保护器件供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出全球最小的瞬态电压抑制二极管,为消费电子产品和手持产品内的敏感电子元器件提供过压保护功能。

 

ESDAVLC6-1BV2是同类产品中首款采用业界最小的标准贴装封装,尺寸为0.45 x 0.2mm,较目前尺寸为0.6 x 0.3mm的器件小了一个尺寸。

与智能手机和平板电脑内的其他芯片尺寸相比,设计人员即可发现意法半导体新产品的节省空间的优势。意法半导体ASD和IPAD产品部市场总监Eric Paris表示:“一个用于室内导航和先进用户界面等功能的完整的运动传感器芯片,如意法半导体的 LSM303D,大小只有3 x 3mm,同时某些功率芯片只有2 x 2mm。 每支瞬态电压抑制二极管缩减0.2mm或0.1mm后,元器件的布局和走线将变得更加简单,特别是当电路板设计中有多支这样的器件时就更加如此。”

ESDAVLC6-1BV2瞬态电压抑制二极管完全符合国际标准IEC 61000-4-2规定的保护要求。虽然其它类型的静电放电(ESD)保护产品,如变阻器,也有同样的尺寸,但通常无法达到保护二极管的水平。与性能最接近的相同尺寸的变阻器相比,意法半导体全新ESDAVLC6-1BV2的钳位电压只是变阻器的一半,因此能够为内部器件提供更高的安全保护功能。变阻器虽然用于多种应用领域,但是受老化问题困扰,每发生一次静电放电事件防护后,变阻器的保护功能就会减弱。

 

ESDAVLC6-1BV2的主要特性:
• 双向操作;在印刷电路板上,一片多用
• 带宽:1GHz
• 线路电容:7.5pF
• 击穿电压:6V
• 0.2mm高的超薄封装

ESDAVLC6-1BV2现已量产,可订购样片。订量为1,000时的单价为0.10美元。如需大量订购,请与意法半导体当地销售代表洽谈。

点击此处查看高分辨图片

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2012年净收入84.9亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

 

Feedback Form
Customer Feedback