ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)通过简化与Linux系统的连通,提高MEMS运动传感器的易用性

Linux工业-IO标准驱动程序支持意法半导体MEMS全系产品,可在多种市场上缩短运动创新应用的研发周期
中国 /
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商,全球最大的MEMS产品制造商及消费电子和便携MEMS传感器供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)1发布可支持Linux系统的MEMS传感器驱动软件,进一步简化MEMS传感器的使用,并扩大其应用范围。

意法半导体的新驱动软件架构支持最新版的Linux Kernel(自3.9版),即日上市,为Linux开源软件开发人员使用意法半导体的MEMS器件提供更大的便利,以便开发用于远程监控、测试和测量、机器人控制、机器视觉和监测的消费电子、工业、科学研究、医疗保健应用,这些设备要求具有精确运动和位置多轴感测功能。


意法半导体的新驱动软件架构可确保传感器运行稳健,最大限度提升传感器的性能,支持模块化设计和产品原型快速开发, 通过一个标准的IIO(工业-IO)接口管理,由于Linux Kernel已内置嵌入式IIO驱动软件,因此连接意法半导体运动MEMS产品无需额外软件。


意法半导体运动MEMS应用经理Paolo Bendiscioli表示:“意法半导体IIO驱动模块拥有极高的设计灵活性,无需修改驱动软件即可任意更换意法半导体的MEMS产品。这个解决方案让客户能够快速升级设计,缩短新产品上市时间。”


新驱动软件架构支持意法半导体MEMS系列全系产品,包括加速度计、陀螺仪、iNEMO惯性传感器模块、电子罗盘和磁力计,只需最少的软件费用即可轻松快速连接任意传感器, 让系统能够识别器件,访问数据,支持中断,执行轮询数据采集。


MEMS传感器广泛用于消费电子产品,如智能手机、平板电脑和游戏机的室内导航、屏幕朝向(横屏或竖屏)和手势识别。意法半导体拥有800余项MEMS相关专利和专利申请,是全球最大的MEMS制造商,MEMS累计出货量逾30亿件,日产量达到400万件。

意法半导体MEMS Linux工业IO驱动软件库的主要特性:

  • 支持意法半导体MEMS器件的全部功能
  • 降低软件代码费用支出
  • SPI和I2C总线互通
  • 在驱动程序级嵌入FIFO
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2012年净收入84.9亿美元。详情请访问公司网站www.st.com
 1 IHS: MEMS H2 2012 Special Report
Feedback Form
Customer Feedback