ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)推出全新陀螺仪,瞄准手机和相机图像稳定应用

中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、全球第一大消费电子和便携设备MEMS供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)1推出新系列陀螺仪产品,为智能手机和数码相机带来更好的光学图像稳定功能。

 

光学图像稳定已成为今天的智能手机和数码相机的重要功能。通过实时调整镜头以修正相机晃动对成像的不良影响,可大幅提改进图像的锐利度,尤其针对在光源不足的条件下的拍照,因为在光线不足时曝光时间长,拍照时手的晃动会导致图像模糊。  

此外,为保证最高的可靠性,新的2轴(L2G3IS)和3轴(L3G3IS)陀螺仪可在谐振频率大约20kHz下工作。客户可能在安装设备前清洗器件,而高谐振频率及其机械结构可避免超声清洁设备(典型工作频率大约30kHz)损坏传感器。

意法半导体运动MEMS产品部总经理Fabio Pasolini表示:“除用直观的手势识别功能彻底改变用户界面外,MEMS陀螺仪还为手持数码照相设备带来光学图像稳定功能及其他 优势。随着LxG3IS系列产品的推出,意法半导体的经过市场检验的MEMS制造工艺和供应链被应用到具有图像稳定功能的陀螺仪,进一步提高画质。”

新产品的其它主要技术特性包括±65 dps / ±130 dps满量程、SPI数字接口、嵌入式温度传感器、集成带宽可选的低通和高通滤波器。工作电源电压2.4V至3.6V,采用LGA-16 3x3.5x1 mm封装。

据市场调研机构IHS的最新报告显示, 2012年意法半导体的MEMS芯片和传感器销售收入总计大约8亿美元,增长幅度超过19%。手机和平板电脑是最大的MEMS运动传感器市场,意法半导体拥有48%的市场份额,是实力最接近的竞争对手的两倍多。

作为厂商首选的MEMS一站式供应商,意法半导体拥有丰富的产品组合,包括微机电加速度计、陀螺仪、压力传感器、磁力计和麦克风,能在一个多传感器模块内集成不同的传感器和信号处理、控制功能、传感器融合算法与无线接口。作为市场公认的领导厂商,意法半导体的MEMS技术研发同样处于市场最前沿,拥有800余项与MEMS相关的专利。意法半导体引领传感器技术向智能化和独立化发展,将会在消费电子、医疗保健、环境科学等诸多领域开创新局面。

意法半导体全新的2轴(L2G3IS)和3轴(L3G3IS)陀螺仪现已上市,订量超过1000件时的预算单价为2.37美元(L2G3IS)和3.38美元(L3G3IS)。

详情请访问http://www.st.com/gyroscopes

点击此处查看高分辨图片


关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2012年净收入84.9亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

1来源:IHS,MEMS H2 2012 Special Report