ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体使用新型的高级9轴运动/位置传感器,致力于开发更小、更智能的电子产品

利用最新MEMS技术达到最高度集成,使智能手机和下一代可穿戴设备在缩小尺寸的同时提高了性能及效率
中国 /
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、在全球拥有超过900项MEMS相关专利与专利应用,世界最大的MEMS(微机电系统)产品制造商1意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布了其最先进的9轴运动与定位传感模块,可用于下一代手机及微型可穿戴设备。

LSM9DS1模块具有更强的性能和更低的功耗需求,3.5mm x 3mm的尺寸比前一代缩小了约35%,其所支持的情景感知可满足手势控制、室内导航、增强实境等特性的需要。通过使用ST最新的低噪声传感器技术,它实现了小尺寸及高效电池。体积的缩小与充电间隔的延长增强了可穿戴设备的可用性与舒适性。此外,更高的位置分辨率增强了智能电视遥控器、游戏控制器、可穿戴运动或医疗传感器等应用的稳定性与精确性。

意法半导体执行副总裁兼模拟产品、MEMS和传感器产品总经理Benedetto Vigna表示:“该微型、高性能的9轴模块利用了我们最新的MEMS技术,使得多种定位传感及运动跟踪应用在下一代手机及可穿戴设备中成为可能。“它比其它产品的磁力计分辨率高30%,功率低20%,尺寸小三分之一以上,这使得设计者们能够有更多的自由度来建立新的外形,并增强稳定性与性能。”

LSM9DS1 工程测试样片现已上市,使用3.5mm x 3mm LGA无引脚封装。

技术细节:
LSM9DS1包含一个3轴加速度计、3轴陀螺仪和3轴磁力计,全部使用ST最新的MEMS处理技术制造。这些传感器可检测线性加速度、角速度及磁场,能够提供完整的定位及运动传感数据。此外,它们之间具有良好的集成与同步,因此可提供真正的9自由度传感,而不是单独的、不协调的数据输入。另一方面,每个传感器都可单独下电并自动唤醒,为超智能功耗管理提供了可能。

它与ST的6轴IMU(惯性传感器)LSM6系列兼容,这简化了对现有设计的升级或规模扩大,可为其增加磁场检测以增加电子罗盘与方向传感功能。产品开发者还可对当前设计升级,将6轴LSM6设备与分立的磁力计结合,基于LSM9DS1,达到节省空间、简化并可靠集成的解决方案。

与之前的4mm x 4mm LGA封装9轴传感器模块相比,LSM9DS1的3.5mm x 3mm尺寸节省了超过5平方毫米的电路板空间。该尺寸的减小与低至仅有1mm的封装高度对设计者来说颇有价值,因为他们能够在智能手机中增加更多功能,或创造眼镜等舒适、可穿戴的新型产品。

与此同时,由于ST最新的低噪声处理技术,该设备的磁力计分辨率提高了30%,总功耗降低20%。意法半导体的先进技术还将加速度计零g偏移显著降低,在满量程时, 低于100 milli-g,并将陀螺仪噪声降至0.008 dps / √Hz典型值。这些增强都使得任何移动设备,例如智能手机、平板电脑、控制器、包括智能眼镜的各种可穿戴设备等都能够支持精确的运动跟踪、高效且可靠的上下文感知、准确的屏幕旋转、方向定位。ST最新的MEMS处理技术与智能功耗管理模式相结合,降低了功耗,将典型工作电流降至仅为2mA。

点击此处查看高分辨图片

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2012年净收入84.9亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

 

1来源:Consumer and Mobile MEMS Market Tracker H1 2013
Feedback Form
Customer Feedback