ST Life.augmented

新闻稿

Hövding公司的隐形自行车头盔采用意法半导体(ST)的运动传感器和微控制器

创新设计结合先进技术进一步改变人们的生活方式

中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,瑞士设计公司Hövding发明的安全气囊式自行车头盔采用意法半导体的微控制器和传感器作为安全头盔的大脑和感觉器官。结合创新设计和先进电子技术,Hövding成功研发出该款市场上独一无二的设计新颖的自行车安全装备。

国际研究报告显示,在意外事故中,自行车头盔可降低至少60%的脑外伤发生率。死于自行车意外事故的人群中,如果配戴头盔,有40%的骑行者可以幸免于难。尽管这些统计数据警告骑行者要配戴安全头盔,但是大多数人出于各种原因不愿意戴安全头盔。他们认为头盔太大、携带不方便以及戴头盔不时尚。1

Hövding的设计对自行车头盔的安全性和实用性都给予了考虑。与传统自行车头盔的头骨式(skull shells)结构不同的是,隐形头盔采用内嵌安全气囊的衣领式设计。在意外事故发生时,意法半导体的运动传感器将检测到骑行者身体的异常运动,并立即向安全气囊模块发送警示信号,安全气囊可在十分之一秒内充气展开,在骑行者的头部周围形成一个气罩,以保护骑行者的头部和颈部,同时还为骑行者保留开阔的视野。

衣领内集成的传感器能够检测三个轴向的线性运动和角运动,快速且精确地识别用户的复杂运动。传感器系统采用复杂算法确定意外事故状况,这个先进算法以工程师在数百个模拟意外事故和正常骑行过程中记录的特殊运动数据库为基础。

Hövding头盔电子系统由一颗STM32微控制器控制。STM32是一款性能强大、配置灵活、具有高可靠性的控制器芯片,能够以最低的成本确保一切功能正常且可靠地运行。意法半导体的STM32是市场产品型号最多的ARM Cortex M微控制器,按照存储容量和外设接口分类,该系列共有300多款产品,拥有业内最好的开发生态系统。

Hövding创办人、发明家Anna Haupt表示:“在救生设备设计问题上,人们决不能在关键技术上妥协。意法半导体的运动传感器和微控制器以出色的性能和最低功耗享誉业界,完全符合我们的设计需求。在这次合作成功的基础上,我们已开始与意法半导体讨论进一步合作的可能性,以提高我们下一代自行车头盔的产品性能。”

意法半导体执行副总裁兼模拟器件、MEMS和传感器产品部总经理Benedetto Vigna表示:“Hövding的头盔是我们综合运用先进技术与创新设计拯救生命的典范。Hövding选用我们的传感器和控制芯片也证明,我们在开发创新应用以造福人类、促进生活品质方面发挥着重要且关键的作用。”

Hövding头盔符合EU行业安全标准(CE认证),欧洲消费者可通过 www.hovding.com 购买该产品。

有关Hövding头盔的详细信息,请登录http://www.hovding.com/en/film/查看相关视频介绍。

Hovdin标识关于Hövding
总部位于瑞典马尔默(Malmö),Hövding是一家经营灵活的新兴公司,在数学工程、电气工程和安全气囊设计等多个领域具有独一无二的设计研发能力。Hövding隐形自行车头盔是该公司的旗舰产品。

详情请浏览Hövding公司网站:www.hovding.com

点击此处查看高分辨图片

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为传感及功率技术和多媒体融合应用领域提供创新的解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2011年净收入97.3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

 

媒体联系人
Hövding
Anna Haupt

anna@hovding.com
Terese Alstin
terese@hovding.com
+46 (0)40 23 68 68

1 资料来源:瑞典国家道路与运输研究所(Swedish National Road and Transport Research Institute)、剑桥自行车运动联合会(Cambridge Cycling Campaign)和Hövding公司。