ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)与PNI合作研发的传感器被任天堂Wii U选用

意法半导体与PNI合作研发的传感器技术在游戏应用中实现直观运动感应
中国 /
全球最大的MEMS传感器制造商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)与美国地磁传感器制造商PNI携手宣布,任天堂新款游戏机Wii UTM采用了意法半导体与PNI合作研发的先进传感器解决方案。该解决方案由PNI的3轴地磁传感器和意法半导体的3轴加速度计组成,使游戏应用具有直观的运动感应功能。PNI的3轴地磁传感器采用其独有的地磁感应技术,由意法半导体的ASIC芯片驱动。 
Wii U可实现用户在各种环境下享受稳定直观的运动控制乐趣, 地磁传感器与其它类型传感器配合可提供新式玩法。此外,加速度计可在游戏中识别玩家的各种动作。

任天堂高级管理总监Genyo Takeda表示:“MEMS领先厂商意法半导体拥有先进传感技术和各种游戏运动控制技术研发能力,PNI掌握令人震撼的地磁感应技术,两家公司的技术合作为任天堂战胜技术挑战、为全球用户带来全新的游戏娱乐体验提供了强大的支持”。

意法半导体执行副总裁兼模拟器件、MEMS和传感器产品部总经理Benedetto Vigna表示:“WiiTM自上市以来在游戏界掀起了一场革命风暴,意法半导体始终与任天堂保持密切的合作关系,为其提供可靠先进的MEMS技术,同时提高了我们在游戏传感器领域的研发能力、产能和先进MEMS技术。PNI与意法半导体能够在任天堂最新的游戏机Wii U的开发过程中发挥重要作用让我们十分高兴,意法半导体将探索新的途径进一步展示MEMS的价值。”

PNI传感器总裁兼首席执行官Becky Oh表示:“我们十分高兴互动娱乐领域的真正先驱任天堂在其游戏机Wii U中选用我们的地磁传感器, 通过与意法半导体的密切合作,我们将设计变成了现实。我们的目标是为存在部分磁干扰的条件下仍然需要检测运动的客户提供传感器,辅助他们的算法,并做出实时响应。”

附加技术细节
在北加利福尼亚州设计制造,PNI RM3000地磁传感器可实现运动感应,同时还可解释合理的地磁异常。在有喇叭、金属、建筑物大梁或手机的环境内,磁场干扰可能会使普通地磁传感器偏离目标,而PNI RM3000则可更精确地检测磁场。意法半导体的ASIC 能够将地磁传感器线圈侦测到的磁场细微变化信号放大,并将其转换为噪声很低的数字数据,通过SPI总线传送至应用处理器进行处理。

除地磁传感器外,Wii U还集成意法半导体的3轴加速度传感器。低功耗(2uA)和3x3x1mm小封装使这款加速度传感器特别适用于功耗和/或空间受限的消费电子和移动设备, 在可选量程范围(2g/4g/8g/16g)内输出数据精确,可用于检测赛车加速或减速控制或挥剑动作,长时间运行或环境时间变化时,性能保持稳定。

*Wii U和Wii是任天堂的商标。所有其它商标均为各自所有者所有。

关于PNI传感器公司
PNI传感器公司是精密科学领域的全球领先传感器供应商,为消费电子、国防、自然科学和海洋学领域提供航向和方位技术及模块。经数十年的研发努力,在现有传感器专利技术基础上,PNI提供磁感应传感器系统和9轴传感器融合技术。目标应用包括消费电子、机器人、勘测、导航和汽车。详情请访问 www.pnicorp.com


关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为传感及功率技术和多媒体融合应用领域提供创新的解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2011年净收入97.3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com
媒体联系人

PNI传感器公司
Tom Byron
市场总监

电话:+1 707 566 2944
手机:+1 415 300 7554
tbyron@pnicorp.com
 

Feedback Form
Customer Feedback