ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)的芯片集成Comcast参考设计工具,加快下一代家庭娱乐系统开发速度

中国 /
高端机顶盒和视频网关开发人员现在可大幅缩减多屏产品的上市时间,以最快的速度为消费者带来丰富的多屏视觉体验,这是因为意法半导体的Orly STiH416片上系统集成了Comcast参考设计工具(RDK)。意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)是横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商和全球机顶盒(STB)芯片领导供应商。

通过在 STiH416高端HD机顶盒片上系统内集成RDK,意法半导体让客户能够节省软件集成时间,更快速地推出新产品。意法半导体于2011年发布的STiH416是业界性能最高的机顶盒芯片,亦是唯一能够支持网关、服务器和客户端应用的机顶盒IC。 

意法半导体执行副总裁兼数字融合业务部总经理Gian Luca Bertino表示:“通过整合STiH416的先进性能和RDK的灵活性及丰富功能,我们能够让客户以最快的速度研发高性能新产品,针对特定目标市场提供高效的定制化设计。” 

Comcast RDK是一款预集成的捆绑软件,为工程师开发tru2way®、IP机顶盒或双模机顶盒和网关设备提供了一个通用框架,可加快下一代视频服务的开发和推广速度。Comcast向原始设备制造商、系统集成商、片上系统和软件供应商以及多频道视频节目分销商提供RDK授权,建立一个创新者社区,让消费者更快地获得丰富的多屏电视家庭娱乐体验。 

关于STiH416: 
意法半导体的STiH416是同类产品中首款搭载先进ARM® Cortex™-A9 MPCore™双核应用处理器的机顶盒芯片。结合ARM® Mali® 3D图形处理器、专用传输处理器和自适应视频流转码器,可建立一个具有以下功能的高性能多媒体处理子系统: 

  • MVC(多视图编码)3DTV和H.264/MPEG2/4解码,以及DivX、VC1和Google Webm/VP8等互联网视频标准编码,全都具有出色的Faroudja™视频画质;
  • 从任何信号源向家中多个屏幕无缝传送高清内容,如电视、个人电脑、手机或平板电脑;
  • 可支持色彩绚丽的屏幕菜单图片,如高级用户指南和游戏;
  • 软件环境管理,如Android™、Qt、HTML5和 Adobe Flash® Player 和 Adobe AIR,可支持下一代IPTV、网络视频(OTT)服务和应用;
  • 1080p60 HD分辨率H.264视频编码器,可在家中任何客户终端设备上播放内容。


该产品还有一个专用安全引擎,符合最新的条件接收(CA)和数字权限管理(DRM)标准。此外,STiH416还拥有多个电源管理模式,采用先进工艺技术,待机模式下的功耗低于30mW。 

关于意法半导体 
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。  

意法半导体2012年净收入84.9亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

Feedback Form
Customer Feedback