ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)在CommunicAsia 2013上展出针对快速增长市场的机顶盒芯片产品组合

全新H.264机顶盒系列针对快速发展的市场拥有成本效益功能
中国 /
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)将在CommunicAsia 2013上展示其最新的机顶盒系统级芯片,让该地区的有线、卫星及地面电视运营商能够应对模拟电视停播和用户数量快速增长等主要挑战。

意法半导体的机顶盒(STB)芯片产品组合覆盖数字家庭应用领域,包括基本机顶盒、广播宽带双模机顶盒、个人录像机、双调制解调高清机顶盒以及高端高性能家庭媒体网关。意法半导体将演示提高终端用户视觉体验的产品,这些产品拥有业界最高的画质,支持节目点播和付费电视服务,可满足用户对多屏交互服务日益增长的需求。

意法半导体致力于运营商关于提供创新娱乐内容服务的同时降低平台成本的要求,最新的STiH2xx H.264机顶盒处理器将在CommunicAsia意法半导体展台(1G3-01)现场演示。STiH2xx系列的主要特色是产品种类丰富,部分产品集成调制解调器,全系产品引脚相互兼容,这有助于简化印刷电路板设计,降低硬件开发成本。此外,为满足不同市场的需求,平台软件可在多种产品上重复使用。


作为CommunicAsia 2013上的一大亮点,意法半导体的STiH256是业界首款整合DVB-T2和DVB-S2的机顶盒解决方案。STiH256可实现以独立于广播的机顶盒平台,在卫星电视和地面电视之间无缝切换,特别适用于最大限度提升电视数字化覆盖率,目前东南亚地区很多国家都在进行模拟电视数字化。

意法半导体的单调制解调器高清卫星机顶盒芯片(STiH237)和双调制解调器高清卫星机顶盒芯片(STiH239)以及STiH256提供数据包支持功能,让机顶盒能够检测目标公共报警(如海啸),即使在待机模式下也可快速响应,并通过移动通信网接收软件更新文件或通过手机接收用户命令。此外,这些产品还支持可变编码调制(VCM),确保机顶盒在较差的信号接收条件(如大雨)下保持出色性能,同时在天气良好时提高画质。此外,意法半导体的STiH2xx全系支持数据功能,可支持卫星、有线或IP回路技术,以及DVB-S2标准规定的自适应编码调制(ACM)。ACM确保最优的数据传输速度和可靠性,在回路上实现高效通信。

意法半导体的机顶盒芯片融先进功能和超低功耗于一身。优异的电源管理技术及待机控制器确保极低的主动和被动待机功耗。所有待机模式都可快速唤醒,对网络报警和用户需求做出立即响应。

意法半导体还将展出其旗舰产品STiH416家庭媒体网关系统级芯片。STiH416应用演示将重点介绍意法半导体基于Linux的多应用框架如何解决应用和框架迅猛增长的问题,通过STiH416的H.265高清解码功能,该演示将展示意法半导体如何领导市场向支持未来的HEVC(高效视频编码)标准的电视发展。


在CommunicAsia 2013上,意法半导体还将展出DOCSIS 3.0整体解决方案。通过整合STiD127和STiH416,该方案将提供高端多媒体内容以及智能家居元素。

CommunicAsia 2013将于2013年6月18-21日在新加坡滨海湾金沙会展中心召开。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2012年净收入84.9亿美元。详情请访问公司网站www.st.com
 

Feedback Form
Customer Feedback