ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)机顶盒和家庭网关芯片荣获DOCSIS® 3.0认证

中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、全球领先的有线机顶盒及家庭网关芯片制造商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,其针对有线数据网关和交互式机顶盒市场的系统级芯片荣获DOCSIS® 3.0认证。

DOCSIS® 3.0电缆调制解调器(cable modem)规范为家庭和移动多媒体从传统的MPEG向IP视频分配(IP video distribution)提供了一个框架标准。根据该规范,极高的数据速率让机顶盒和家庭网关能够通过一个单一网络传送视频和网络数据的融合服务,可支持在家中同时使用多台联网装置,例如智能电视、数字录像机(DVR,digital video recorders)、平板计算机、智能手机以及游戏机。

意法半导体的DOCSIS 3.0解决方案最多可整合16条下行通道和4条上行通道,下行和上行数据传输速率分别高达800Mbps和108Mbps。4000 Dhrystone MIPS处理器配合硬件加速器可执行高性能网关功能,包括线路速率数据转换/路由、PacketCableTM语音、LAN / WLAN网络管理以及家庭自动化。

意法半导体提供一个完全通过DOCSIS 3.0认证的半导体解决方案,包括一个整合了全频调谐器(full-band tuner)前端、网关系统级芯片及相关软件的优化参考设计。集高性能、低功耗及可立即推向市场等优势于一身。意法半导体的DOCSIS 3.0产品包括16*4数据网关芯片STiD128、16通道交互式机顶盒芯片STiD127 、12通道交互式机顶盒芯片STiD125,这些产品均以向用户发售样品并且可以进行批量生产。意法半导体将于2013年9月13~17日在阿姆斯特丹举行的IBC上演示基于STiD12x系列的数据网关和交互式机顶盒解决方案。

 

意法半导体统一平台产品部联网客户(Connected Client)和网关业务开发总监Youssef Kamel表示:“作为全球领先的机顶盒和家庭网关系统级芯片供应商,意法半导体已出货超过数百万颗第一代和第二代DOCSIS芯片,现在推出高数据带宽DOCSIS 3.0解决方案。这个认证代表了我们满足市场需求的承诺,使运营商能够通过家庭环境或装置为网络用户提供更先进的服务。”

 

DOCSIS 3.0技术细节

有线电缆数据服务传输规范(Data Over Cable Service Interface Specifications,DOCSIS)是北美有线电视服务供应商及相关设备供应商所采用的主要电缆调制解调器标准, 与该标准相等的EuroDOCSIS标准则被欧洲广泛采用。通过支持最高的数据速率,经连续升级的DOCSIS标准让有线电视运营商能够提供全方位服务视频、语音和数据通信。

最新版DOCSIS 3.0标准可支持网络协议电视(IPTV),让有线电视运营商能够提供点播(on-demand)内容和串流视频,具有静态或动态多播功能,为用户提供更出色的服务, 并可支持下一代网络协议(IPv6),从而大幅地扩展了IP地址空间,可让更多的器件连至网络。

通道绑定(channel bonding)是该标准的另一项先进特性,这项灵活的技术可提高电缆调制解调器的最大数据带宽。

 

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2012年净收入84.9亿美元。详情请访问公司网站 www.st.com

Feedback Form
Customer Feedback