ST Life.augmented

新闻稿

Ericsson et STMicroelectronics commentent sur les spéculations liées à ST-Ericsson

Genève /

Faisant suite à de récentes spéculations sur le marché au sujet de la situation future de ST-Ericsson, la co-entreprise détenue à parts égales entre Ericsson (NASDAQ:ERIC) et STMicroelectronics (NYSE:STM), Ericsson et STMicroelectronics apportent les commentaires suivants :

ST-Ericsson a annoncé son plan stratégique en avril dernier et se trouve au milieu de l’exécution de la transformation de la Société visant à abaisser son point d’équilibre. Il est naturel pour les sociétés mères de revoir en continu la stratégie de la Société. 

Les deux sociétés mères, avec ST-Ericsson, travaillent actuellement avec un conseiller externe de façon à assurer le meilleur avenir possible pour ST-Ericsson. 

Les deux sociétés STMicroelectronics et Ericsson soutiennent ST-Ericsson dans son travail de transformation et demeurent confiantes que la Société a une position stratégique dans l’industrie qui permet le fonctionnement de l’écosystème des terminaux mobiles. 

À propos de STMicroelectronics
ST est un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, dont les clients couvrent toute la gamme des technologies Sense & Power et les applications de convergence multimédias. De la gestion de la consommation aux économies d’énergie, de la confidentialité à la sécurité des données, de la santé et du bien-être aux appareils grand public intelligents, ST est présent partout où la technologie microélectronique apporte une contribution positive et novatrice à la vie quotidienne. ST est au cœur des applications professionnelles et de divertissements à la maison, au bureau et en voiture. Par l’utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».
En 2011, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 9,73 milliards de dollars. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site :
www.st.com.

Feedback Form
Customer Feedback