ST Life.augmented

新闻稿

La nouvelle application pour Android de STMicroelectronics aide les ingénieurs à accélérer la conception de projets à base d’amplificateurs opérationnels

Le guide de conception complet et connecté pour smartphones et tablettes tactiles proposé par ST améliore l’accès et accélère la conception de circuits analogiques

Genève /

Avec sa nouvelle application fonctionnant en environnement Android, STMicroelectronics, un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, propose aux ingénieurs une solution moderne, rapide et spontanée pour concevoir des circuits intégrés sur un smartphone ou une tablette tactile.

Baptisée ST op-amps, cette nouvelle appli téléchargeable dans la boutique Google Play (anciennement « Android Market ») a été créée pour aider les ingénieurs à concevoir des circuits à base d’amplificateurs opérationnels (amplis-op) que l’on trouve dans de nombreux systèmes audio, de communications, de surveillance et de contrôle. Avec cette appli Android, les ingénieurs pourront commencer à concevoir des circuits en utilisant l’un des amplis-op de ST 15 secondes seulement après avoir activé leur téléphone. ST propose plusieurs familles de circuits destinés à un large éventail d’applications et livre chaque année plus de deux milliards de produits. 

L’application ST op-amps a été imaginée en vue de simplifier la vie des clients avec une application mobile. Entièrement développée, testée et certifiée, elle simplifie et accélère le choix des amplis-op et la conception des circuits. Cette application est la deuxième développée par ST pour Android, après l’appli Dual EE qui permet aux smartphones dotés de moyens de communications sans contact (NFC) de lire des étiquettes sans fil contenant des circuits mémoire RF de ST.

Intégrant des guides et des diagrammes de référence, l’appli ST op-amps représente un assistant de conception mobile et intuitif, accessible aisément, à tous moments et en tous lieux. Les menus tactiles et les pages déroulantes facilitent la navigation au sein de l’application et permettent de tirer pleinement parti de l’interface utilisateur multi-tactile des smartphones et autres tablettes. Contrairement aux applis similaires proposées par d’autres fabricants, ST op-amps est dédiée à la conception à base d’amplificateurs opérationnels et peut être utilisée indépendamment de la connexion Internet, dans la mesure où elle fonctionne en grande partie en mode natif. Cette approche permet aux ingénieurs de trouver rapidement et aisément les informations dont ils ont besoin, avant d’accéder au site ST.com dès qu’une connexion Internet est disponible pour obtenir les informations complémentaires éventuellement nécessaires. 

Pour télécharger l’application ST op-amps, il suffit de cliquer sur le lien suivant :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colliard.ST_opamps. Une présentation est également disponible sur YouTube : http://youtu.be/stASXvFFq44


Principales caractéristiques de l’application mobile ST op-amps :

  • Présentation des amplis-op, comparateurs et produits de détection de courant ;
  • Accès tactile aux aides à la conception concernant :
    • la détection de courant,
    • la compensation,
    • les critères de stabilité,
    • les paramètres des amplis-op ;
  • Affichage de schémas pour les fonctions courantes ;
  • Calcul de la valeur des composants externes ;
  • Visualisation des données mécaniques des boîtiers ;
  • Téléchargement des fiches techniques ;
  • Lien vers www.st.com.

Cliquez ici pour accéder à la photo du produit en haute résolution

À propos de STMicroelectronics
ST est un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, dont les clients couvrent toute la gamme des technologies Sense & Power et les applications de convergence multimédias. De la gestion de la consommation aux économies d’énergie, de la confidentialité à la sécurité des données, de la santé et du bien-être aux appareils grand public intelligents, ST est présent partout où la technologie microélectronique apporte une contribution positive et novatrice à la vie quotidienne. ST est au cœur des applications professionnelles et de divertissements à la maison, au bureau et en voiture. Par l’utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».
En 2011, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 9,73 milliards de dollars. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com

Feedback Form
Customer Feedback