ST Life.augmented

新闻稿

STMicroelectronics presenta nuovi microcontrollori STM32 a bassissimo consumo per applicazioni industriali, di elettronica di consumo e per la salute

Minori costi di sistema e maggiore convenienza per gli utenti finali

Ginevra /

STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha annunciato una nuova gamma di microcontrollori per uso generale a 32 bit che permette di prolungare la durata della batteria in svariate applicazioni di elettronica di consumo, industriali o per la salute. La nuova serie STM32L0 a bassissimo consumo è basata sul processore ARM® Cortex™ M0+ a 32 MHz e comprende un convertitore analogico-digitale (ADC) a 12 bit che definisce un nuovo standard nella riduzione dei consumi, e una soluzione USB FS 2.0 crystal-less, cioè in grado di funzionare senza la presenza di cristalli esterni.

 

Alla velocità di conversione di 100 ksps l’ADC consuma solo 40 µA, che diventano 200 µA a 1,14 Msps. Questa caratteristica, unita alla eccezionale efficienza energetica del processore e delle periferiche a bassissima potenza, riducono la frequenza di sostituzione delle batterie in applicazioni alimentate da batterie non-ricaricabili come i sistemi di monitoraggio individuale per il fitness o i rilevatori di fumo per uso domestico. Il risultato è un risparmio per gli utenti finali e un minor impatto sull’ambiente. Un sistema di monitoraggio individuale per il fitness basato sull’STM32L0 alimentato da una batteria non ricaricabile a bottone, per esempio, potrebbe funzionare anche per due anni consecutivi prima che sia necessario sostituire la batteria.

Un secondo importante vantaggio è che in molti casi i produttori potranno realizzare apparecchiature con batterie più piccole riducendo quindi le dimensioni e i costi, per esempio, dei misuratori di glucosio o del sempre maggior numero di prodotti portatili per il fitness e la cura della salute. Inoltre, i nuovi dispositivi sono fabbricati utilizzando la tecnologia proprietaria CMOS di ST che permette s integrare memorie EEPROM e garantisce la minor variazione dei consumi nell’intervallo di temperature comprese tra 25°C e 125°C, con la conseguenza di consumi straordinariamente bassi a temperature elevate. Tutto ciò rende i microcontrollori STM32L0 particolarmente adatti per applicazioni (distribuite) di sensori industriali alimentati a batteria o con tecniche di energy harvesting (sfruttamento dell’energia dispersa naturalmente nell’ambiente).

“La serie STM32L0 è il risultato più recente della continua ricerca di ST di minimizzare i consumi di tutte le applicazioni elettroniche,” ha affermato Michel Buffa, Direttore Generale, Divisione Microcontrollori, STMicroelectronics.  “Questo nuovo standard permette ai clienti di progettare prodotti più competitivi che offriranno agli utenti finali vantaggi immediati di costi e convenienza, e aiuteranno anche a ridurre il consumo mondiale di batterie usa e getta.”

La serie STM32L0 è disponibile in tre diverse varianti: la linea Access, la linea USB, e la linea USB/LCD. Tra le caratteristiche comuni dei nuovi dispositivi vi sono consumi decisamente bassi in diverse modalità di funzionamento: per esempio 139 µA/MHz a 32 MHz, 87 µA/MHz in modalità ottimizzata, e 400 nA in modalità Stop con la garanzia di mantenimento di tutti i dati nella memoria RAM e un tempo di risveglio di 3,5 µs. Tutte le diverse varianti sono disponibili con una memoria Flash fino a 64 KB, un massimo di 8 KB di SRAM e 2 KB di vera memoria EEPROM integrata. Una funzione hardware integrata per il sovra-campionamento permette inoltre di raggiungere la risoluzione di 16 bit per l’ADC.  I dispositivi STM32L0 con interfaccia USB FS 2.0 integrata supportano le funzioni di rilevazione della carica della batteria e di connessione per la gestione dell’alimentazione. La possibilità di far funzionare l’USB crystal-less sfrutta un oscillatore interno a 48 MHz. Tutte le varianti integrano opzionalmente un motore hardware di crittografia a 128 bit (AES).

Facendo parte dell’ampia famiglia STM32 di ST, la più nota al mondo di microcontrollori basati su ARM, i dispositivi STM32L0 possono utilizzare il completo ecosistema di sviluppo per STM32. Inoltre, i nuovi componenti hanno una disposizione dei piedini compatibile con l’STM32L1 e con tutti gli altri dispositivi STM32; i clienti possono quindi aggiornare rapidamente i propri progetti per sfruttare le nuove opportunità di riduzione dei consumi.

Alloggiati nei package UQFN32 (5x5 mm), LQFP32 (7x7 mm), LQFP48 (7x7 mm), LQFP64 (10x10 mm), e BGA64 (5x5 mm), i campioni dei nuovi dispositivi sono già disponibili a partire da US$0,85 (prezzo unitario per l’acquisto di almeno 1000 pezzi), e la produzione in volumi è prevista dal secondo trimestre 2014.

Clicca qui per la foto in alta risoluzione

Alcune informazioni su STMicroelectronics
ST è leader globale nel mercato dei semiconduttori al servizio dei clienti attraverso tutto lo spettro delle tecnologie Sense & Power e Automotive e delle soluzioni per l’embedded processing. Dalla gestione e risparmio d'energia alla protezione e sicurezza dei dati, dalle applicazioni per la sanità e benessere della persona agli smart gadget, a casa, in automobile e in ufficio, al lavoro e nel tempo libero, ST è presente dovunque la microelettronica possa apportare un contributo positivo e innovativo alla vita delle persone. Ed è proprio perché ST lavora con passione per ottenere sempre maggiori benefici dalla tecnologia e utilizzarli per migliorare la nostra vita che diciamo che ST sta per life.augmented

Nel 2013 i ricavi netti della Società sono stati pari a 8,08 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni su STMicroelectronics consultare il sito  www.st.com.

Feedback Form
Customer Feedback