ST Life.augmented

新闻稿

STマイクロエレクトロニクス、スマートフォンおよびタブレット向けに新しい電子コンパスを発表

ジュネーブ発 /

エレクトロニクス分野の多種多様なアプリケーションに半導体を提供する世界的半導体メーカーで、コンスーマ・携帯型機器向けMEMS(Micro-Electro-Mechanical System)の主要サプライヤ1であるSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、超小型かつ高性能な電子コンパス・モジュールをセンサ製品のポートフォリオに追加しました。小型パッケージ(3 x 3 x 1mm)にモーション・センサと地磁気センサを集積することにより、洗練された携帯型コンスーマ機器において、先端ナビゲーション機能や位置情報に基づくサービスの新たな可能性を開きます。

人や車の進行方向を知らせる高精度な方位情報を提供するSTの電子コンパスは、歩行者用推測航法、地図・表示の向き、および方向検知を含む、広範囲なアプリケーションを実現します。コンパス機能を位置情報に基づくサービス・アプリと組み合わせることにより、GPS内蔵の携帯型機器を対象に向ければ、興味のある観光スポット、レストラン、店舗など、周辺地域の知りたい情報を特定して検索することができます。

新しい電子コンパスは、現在生産中の製品よりも60%小型化されており、単機能のスタンドアロン型モーション・センサのサイズまで小型化されています。同時に、磁気検出範囲を拡張して測定ノイズを最小限に抑えることで、優れた検知精度を実現しています。これらのサイズ・性能における大きなメリットにより、機器メーカー各社は小型化競争で遅れを取ることなく、モバイル機器に新しく強力な機能を追加することができます。

新しい電子コンパスであるLSM303Dは、全検出範囲(直線加速度:最大±16g、磁場:±12ガウス2)にわたって非常に正確な出力を提供します。同製品は先進的なモーション検知と高度な電源管理向けに温度センサならびにプログラマブルなFIFO(first-in first-out)メモリ・ブロックを内蔵しています。先進機能には2種類のプログラマブルな割込み信号が含まれ、これらを使ってモーション検知、クリック/ダブルクリック・イベント、その他の状態を即時に通知することができます。

電子コンパスは、タブレットやスマートフォンに標準で搭載される傾向にあり、ゲーム機能、カメラ、その他コンスーマ機器にもその用途を広げつつあります。大手市場調査会社であるIHS iSuppli社によると、電子コンパスの需要は世界的に急速に拡大しており、2010年の2億7000万個から2015年には15億8000万個へと成長すると予測されています。

STは、2012年第3四半期にLSM303Dの量産を開始する予定です。単価は大量購入時に約1.8ドルです。大量購入時は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください。

STのMEMS製品のポートフォリオの詳細についてはwww.st.com/memsをご覧ください。

高解像度画像(300dpi)ダウンロード

STマイクロエレクトロニクスについて
STは、Sense & Powerおよびマルチメディア・コンバージェンス分野の多種多様なアプリケーションに半導体を提供する世界的な総合半導体メーカーです。エネルギー管理・省電力からデータ・セキュリティ、医療・ヘルスケアからスマート・コンスーマ機器まで、そして、家庭、自動車、オフィスおよび仕事や遊びの中など、人々の暮らしのあらゆるシーンにおいてSTの技術が活躍しています。STは、よりスマートな生活に向けた技術革新を通し、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。
2011年の売上は97.3億ドルでした。さらに詳しい情報は、STのウェブサイト(" type="">www.st-japan.co.jp)をご覧ください。

1IHS iSuppli社「H2 2011 Consumer and Mobile MEMS Market Tracker」2012年2月 
2ガウス(G)は磁束密度の単位であり、特定の地点の磁場の大きさを示します。地表面で測定した磁場の大きさは、約0.5ガウスです。

Feedback Form
Customer Feedback