ST Life.augmented

新闻稿

STマイクロエレクトロニクス、発券・決済・電子IDの安全性と柔軟性を高める先進的なスマートカード用ICを発表

非接触リーダ自動検出機能を搭載した初のセキュア・マイコンに、ハードウェアによるセキュアな暗号化、様々なメモリおよびインタフェース・オプションを追加

ジュネーブ発 /

エレクトロニクス分野の多種多様なアプリケーションに半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、交通機関、銀行および電子ID向けに次世代のセキュア・マイクロコントローラ(セキュア・マイコン)を発表しました。このセキュア・マイコンは、STの先進的な90nmプロセス技術を採用しており、世界中の主要分野で幅広く普及しているスマートカード規格のセキュリティおよびサポートを向上させます。

現在この製品は、ISO 14443 Type-AおよびType-Bに準拠した非接触リーダを自動的に区別し、適切なプロトコルで応答する機能を備えた市場で唯一のセキュア・マイコンです。このデュアル・プロトコルによる柔軟性により、STは世界中の主要市場をターゲットにすることができると共に、一方の規格で動作するソフトウェア・アプリケーションを作成すればよいというメリットを顧客に提供します。STの最新チップを採用した公共交通機関・電子決済・電子IDカードは、古い単一プロトコル・タイプ等に対応した従来のリーダでもスムーズに動作するため、利用者にも大きな利便性を提供します。
 
STの新しいセキュア・マイコンST23ZRは、非接触プロトコルISO 14443-A/Bと接触型カード用規格ISO 7816-3をサポートするデュアル・インタフェース・デバイスで構成されています。同製品は、世界中の公共交通機関に多く採用されている電子発券技術(CalypsoおよびTmoney)にも対応しています。また、ST23ZCは、非接触専用アプリケーション用の完全なワイヤレス通信を提供します。
 
STのセキュア・マイクロコントローラ製品事業部 パーソナル・セキュリティ担当ビジネス・ライン・マネージャであるChristian Vignesは、次の様にコメントしています。「リーダの準拠規格(Type-AもしくはType-B)を自動検出するSTの最新製品は、異なるリーダ規格を採用した公共交通機関ネットワーク間のシームレスなローミング等、革新的なカード・サービスをサポートしています。」
 
昨今、メモリベースの乗車カードのハッキングが増加していることからセキュリティの重要性が高まっており、セキュア・マイコン・ベースの乗車カードへの移行が進んでいます。韓国や中国等では、交通ネットワークを従来のメモリカード・ソリューションからセキュア・マイコン搭載カードに移行することを決定したため、CC EAL5+に新たに認定されたSTのST23ZR / ZCにとって大きな市場機会となります。
 
STは、銀行やパスポートに使用するハイエンドのセキュア・マイコンと同様に、最新のカード・セキュリティの全コンセプトを新しいセキュア・マイコンに反映させました。STのセキュア・マイコンは、ソフトウェアによるセキュリティを実装した競合製品と異なり、タンパ耐性を持つハードウェアを使用することで、Triple DES(3-DES)やAES 256等の堅牢なセキュリティ・アルゴリズムを実行します。また、ハードウェアによるセキュリティ・モデルには、動作の高速化といったメリットがあります。ST23ZR / ZCは、Common Criteria EAL5+やEMVCoなどの要求レベルの高い政府およびクレジットカードのセキュリティ規格に準拠しており、不正行為やなりすまし等の脅威に対する耐性を確保しています。 

非接触およびデュアルインタフェース対応製品の両方にユーザ・データを格納するためのEEPROM(8KB)が内蔵されています。 

ST23ZR / ST23ZCファミリの特徴

  • 高性能ST23プロセッサ・コア(8/16bit)
  • 低消費電力
  • ユーザROM : 96KB
  • ユーザEEPROM : 最大8 KB
  • ハードウェアによる高速暗号化処理(EDES、AES)
  • 非接触プロトコル(ISO 14443-AおよびISO 14443-B)に対応
  • あらゆる非接触データ転送速度(106 kbps~848 kbps)に対応
  • 接触(ISO 7816)・非接触アプリケーション向けデュアル・インタフェース

ST23ZR08(デュアルインタフェース対応)およびST23ZC08(非接触チップ)は、機密保持契約(NDA)締結後に入手可能です。ウェハ、マイクロモジュールまたはカット済みダイで提供されます。 

これらの製品は、NDAの下、セキュア・アプリケーションでの使用を目的とするものであり、販売代理店からはご購入頂けません。価格を含む詳細はSTのセールス・オフィスまでお問い合わせください。 

高解像度画像(300dpi)ダウンロード

STマイクロエレクトロニクスについて
STは、Sense & Powerおよびマルチメディア・コンバージェンス分野の多種多様なアプリケーションに半導体を提供する世界的な総合半導体メーカーです。エネルギー管理・省電力からデータ・セキュリティ、医療・ヘルスケアからスマート・コンスーマ機器まで、そして、家庭、自動車、オフィスおよび仕事や遊びの中など、人々の暮らしのあらゆるシーンにおいてSTの技術が活躍しています。STは、よりスマートな生活に向けた技術革新を通し、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。
2011年の売上は97.3億ドルでした。さらに詳しい情報は、STのウェブサイト( " type="">www.st-japan.co.jp )をご覧ください。