ST Life.augmented

新闻稿

Innovation by STMicroelectronics Boosts High-Speed Wi-Fi Performance in Mobiles, Tablets and PCs

画期的な集積型受動デイバイス(IPD、Integrated Passive Device)技術を使用した小型デュアルバンドICが、省スペースおよび電力効率改善によるバッテリの長寿命化を実現

ジュネーブ /

エレクトロニクス分野の多種多様なアプリケーションに半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、スマートフォン、タブレットおよびその他のコネクテッド・デバイスで、より高速の無線ネットワークを可能にする新しいICを発表しました。この画期的なICは、小型化と低消費電力化を可能にし、より多くの機能の搭載とバッテリの長寿命化に貢献します この画期的なICは、小型化と低消費電力化を可能にし、より多くの機能の搭載とバッテリの長寿命化に貢献します。

STの新しい ダイプレクサであるDIP2450の使用により、Wi-Fi ICを1つのアンテナに接続することができ、回路の簡略化とプリント基板の省スペース化が可能になります。また、Bluetooth ICを同じアンテナに接続することもできます。STの集積型受動デイバイス(IPD、Integrated Passive Device)プロセス技術を使用した同製品は、僅か1.1 x 1.25 mmと非常に小型で、信号を効率的に通過させることにより高速通信と低消費電力を実現します。

は、従来の2.4GHz動作に加え、最新の高速デュアルバンドWi-Fi規格(IEEE 802.11n)に準拠しており、5GHzバンドでの多チャネル通信が可能です。これにより、ユーザ・接続容量の増加だけでなく、1ユーザあたりのデータ転送速度が向上します。IEEE 802.11n準拠の携帯電話で、60 Mbpsを超える速度を達成しており、これは、日本・韓国・香港などで記録されたブロードバンド・インターネット接続平均速度の世界最高値である約50 Mbpsよりも高い値です。

ST-エリクソンのマルチラジオ・モバイル・アプリケーション用のCW1260デュアルバンドWi-Fiシステム・オン・チップを用いて検証が行われました。CW1260では、他に、5GHzバンドパス・フィルタおよびバラン(信号変換デバイス)の2種類のIPD製品が使用される予定です。この完全なソリューションが、低消費電力によるバッテリの長寿命化、プリント基板の省スペース化、および部品点数の低減を可能にします。この完全なソリューションが、低消費電力によるバッテリの長寿命化、プリント基板の省スペース化、および部品点数の低減を可能にします。

STは、RFアプリケーション向けに各種IPD製品を取り揃えており、Wi-Fi、Bluetooth®,、ZigBee®、WiMax、3G LTE等のシステムにおいて、高いコスト競争力、小型サイズ、電力損失低減などのメリットを提供します。製品群には、ダイプレクサ、フィルタ、バラン、RFカプラ、トリプレクサ、インピーダンス整合デバイス等が含まれます。 

STのASD & IPAD製品 マーケティング・ディレクタであるEric Parisは、次の様にコメントしています。「高速Wi-Fiアプリケーション向けに卓越した特性を持つ新しいダイプレクサは、最高レベルの集積度、最小クラスのフットプリント、そして消費電力とサイズの最適な組合せを兼ね備えた高性能RFフロントエンド製品を提供するSTの優位性を実証するものです。」

DIP2450-01D3の主な特徴
• フットプリント : 1.4mm2未満
• 低プロファイル(リフロー後600µm未満)
• 挿入損失代表値 : 0.6dB(2.4GHzおよび5GHz)
• 高減衰
• 帯域外周波数の高除去
• IPD集積化により、安定かつ再現性のあるRFフロントエンド特性

DIP2450-01D3は現在量産中で、WLCSPパッケージ(1.1 x 1.25 mm、4バンプ)で提供されます。単価は、1000個以上購入時に約0.12ドルです。

高解像度画像(300dpi)ダウンロード

STマイクロエレクトロニクスについて
STは、「センス & パワーとオートモーティブ製品」部門と「エンベデッド・プロセッシング ソリューション」部門の多種多様なアプリケーションに半導体を提供する世界的な総合半導体メーカーです。 エネルギー管理・省電力からデータ・セキュリティ、医療・ヘルスケアからスマート・コンスーマ機器まで、そして、家庭、自動車、オフィスおよび仕事や遊びの中など、人々の暮らしのあらゆるシーンにおいてSTの技術が活躍しています。STは、よりスマートな生活に向けた技術革新を通し、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。STは、よりスマートな生活に向けた技術革新を通し、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。. 

2011年の売上は9.73億ドルでした。さらに詳しい情報は、STのウェブサイトをご覧ください。" accesskey="" target="" type="" charset="" href="http://www.st.com/internet/com/home/home.jsp">www.st-japan.co.jp.

 

Feedback Form
Customer Feedback