ST Life.augmented

新闻稿

STマイクロエレクトロニクス、よりスムーズでスマートな機能を実現する世界最小の電子コンパス・モジュールを発表

2mm x 2mmの正確な方位センサが自由度を拡張し、システム性能の最適化とサイズの小型化を実現
ジュネーブ発 /
多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーで、コンスーマ・携帯型機器向けMEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)センサを含めたMEMSのトップ・サプライヤ1であるSTマイクロエレクトロニクス(NYSE: STM、以下ST)は、最先端のMEMS技術への投資により、3軸加速度センサと3軸地磁気センサを1パッケージに統合した世界最小の電子コンパスを開発しました。
スマートフォン等における先進的ナビゲーション機能やモーション検知機能に使用されるこの超小型チップ(2mm x 2mm)は、同様の製品よりも約20%近く小型化されています。

スマートフォン、リストバンド型活動計、スマートウォッチでは、ごくわずかな省スペース化が非常に重要です。STの新しい電子コンパスLSM303Cは、最も近い競合製品と比較して、約1mm2の基板スペースを節約します。これにより設計者は、コンポーネントの配置を最適化し、Wi-Fi®、Bluetooth®、携帯電話無線の干渉を最小限に抑えられるため、屋内ナビゲーションや高度なモーション・トラッキング等のアプリケーション性能を向上させることができます。また、ウェアラブル・デバイスを含む、その他スマート・コンスーマ機器やプロフェッショナル・アプリケーションにおいても、LSM303Cを利用することで、フォーム・ファクタのさらなる小型化が可能になります。さらに、この加速度センサと地磁気センサが統合されたパッケージは、STの12リード・パッケージで提供される加速度センサと幅広い互換性があるため、製品のより基本的な機能の強化やアップグレードを簡単に実行することができます。

LSM303Cは、高性能な3軸地磁気センサと最先端の3軸加速度センサを統合し、16bitデジタル出力の正確な位置信号を提供します。磁場強度の検出範囲が±16ガウス(もしくは±1600マイクロテスラ (µT)におよぶ同製品は、代替デバイスを上回るダイナミック・レンジを誇ります。加速度センサの選択可能な加速度検出範囲は±2 / ±4 / ±8gで、優れた分解能と最先端の出力精度が組み合わされています。また同製品は、高度なパワー・マネージメント、熱補償、幅広いアナログ電圧供給範囲の他、移動、落下、磁場検出のためのプログラム可能な割込み発生回路を備えており、システム設計の合理化をサポートします。さらに同製品の低ノイズ・レベルと低消費電力は、モーション・アプリケーションの継続動作を可能にすることで、ソフトウェア設計の簡略化にも役立ちます。

LSM303Cは、STの広範なMEMSポートフォリオ内の小型ジャイロ・センサ(L3GD20H(3mm x 3mm)等)と組み合わせることができ、ハイエンドのスマートフォン、ゲーム機用コントローラ、スポーツ・モニタといった機器において9軸検出を可能にします。STのセンサ・ポートフォリオには、加速度センサ、地磁気センサ、ジャイロ・センサ、そして新製品LSM303Cをはじめとする電子コンパスがあります。また、6項または9項の検出項目を持つ慣性モジュール、ARM®コア・ベースのマイクロコントローラを搭載したスマート・センサ、iNEMO Engine SensorFusionソフトウェア・スイート、iNEMO-M1小型システム・オン・ボードも用意されています。

STのモーションMEMS事業部ジェネラル・マネージャであるFabio Pasoliniは、次の様にコメントしています。「世界最小の電子コンパスLSM303Cは、スマートフォンや、家庭・オフィス・健康・娯楽分野で使用される画期的な状況認識デバイスに最適です。さらに、STのジャイロ・センサと併用することで、より高度な動作および位置情報に基づく機能にも対応することができます。この新しい小型センサより、初期段階からの継続的な技術投資に基づくSTのMEMSポートフォリオはさらに拡充され、業界をリードする地位を今後も強化していくことでしょう。」

LGAパッケージ(2 x 2 x 1mm)で提供されるLSM303Cは、現在サンプル出荷中で、2013年12月に量産が開始される予定です。単価は、1000個購入時に約1.10ドルです。

STの電子コンパスの詳細については、www.st.com/ecompass-prをご覧ください。

STマイクロエレクトロニクスについて
STは、「センス & パワー、オートモーティブ製品」と「エンベデッド・プロセッシング ソリューション」の多種多様なアプリケーションに半導体を提供する世界的な総合半導体メーカーです。エネルギー管理・省電力からデータ・セキュリティ、医療・ヘルスケアからスマート・コンスーマ機器まで、そして、家庭、自動車、オフィスおよび仕事や遊びの中など、人々の暮らしのあらゆるシーンにおいてSTの技術が活躍しています。STは、よりスマートな生活に向けた技術革新を通し、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。
2012年の売上は84.9億ドルでした。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト(www.st-japan.co.jp)をご覧ください。
1IHS社:MEMS H2 2012 Special Report
Feedback Form
Customer Feedback