ST Life.augmented

新闻稿

STマイクロエレクトロニクス、オペアンプ / コンパレータの選定を容易にするアンドロイド向けアプリを発表

簡易設計ガイドでオペアンプの選定とアナログ回路設計を迅速化

ジュネーブ発 /

エレクトロニクス分野の多種多様なアプリケーションに半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、ユーザが自分のスマートフォンまたはタブレットを使用し、デバイス選定を迅速化するためのAndroidアプリを発表しました。

Google Play Store(旧Android Market)から無料で入手できる新アプリの「ST op-amps」は、エンジニアがオペアンプを使用した回路を設計するのに役立ちます。このアプリは、それぞれのオペアンプを用いた回路設計に相応しいデバイス選定を、起動してから約15秒以内に開始できます。STは、様々なアプリケーションに対応したいくつものオペアンプ製品ファミリを提供しており、年間20億個以上のオペアンプを出荷しています。

Android対応アプリであるST op-ampsは、製品開発を支援する目的で考案されました。すでに、開発・試験・認証済みのアプリにより、オペアンプの選択および設計を迅速かつ容易に行えます。ST op-ampsは、STが公開する2番目のAndroid対応アプリであり、NFC(Near Field Communication)対応スマートフォンでST製RFメモリICを内蔵したワイヤレス・タグの読み取りを可能にするDual EEアプリに続くものです。

ST op-ampsは、参考回路図と設計ガイドを提示することができ、いつでもどこでもモバイル設計を直感的にサポートします。タッチ・メニューとページ・スクロールでアプリケーション内を簡単に移動でき、スマートフォンまたはタブレットのマルチタッチ・ユーザ・インタフェースを活用できます。また、他社の類似アプリと異なり、オペアンプの設計だけに特化しているだけでなく、機能の大半がアプリ自体に含まれているため、インターネット接続に依存しません。この手法により、必要な情報を素早く容易に見つけることができます。その他、STのWebサイトへのリンクが設けられており、インターネット接続が可能な場合は、必要に応じて詳細情報を参照することもできます。

以下URLよりアプリのダウンロードが可能です。 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colliard.ST_opamps また、YouTubeのデモは、以下URLでご覧いただけます。http://youtu.be/stASXvFFq44

ST op-ampsの特徴

  • オペアンプ・コンパレータ・電流センサー製品の閲覧
  • 画面をタッチして、以下設計ガイドを選択
    • 電流検知
    • 補正方法
    • スタビリティ
    • オペアンプのパラメータ
  • 基本機能に関する回路図の参照
  • 外付け部品数の計算
  • パッケージに関する情報の参照
  • データシートのダウンロード
  • STのウェブサイトへのリンク

高解像度画像(300dpi)ダウンロード

STマイクロエレクトロニクスについて
STは、Sense & Powerおよびマルチメディア・コンバージェンス分野の多種多様なアプリケーションに半導体を提供する世界的な総合半導体メーカーです。エネルギー管理・省電力からデータ・セキュリティ、医療・ヘルスケアからスマート・コンスーマ機器まで、そして、家庭、自動車、オフィスおよび仕事や遊びの中など、人々の暮らしのあらゆるシーンにおいてSTの技術が活躍しています。STは、よりスマートな生活に向けた技術革新を通し、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。
2011年の売上は97.3億ドルでした。さらに詳しい情報は、STのウェブサイト(" type="">www.st-japan.co.jp)をご覧ください。