ST Life.augmented

Press Release

意法半导体(ST)推出电池剩余电量指示芯片,有效提升移动设备的可靠性及使用寿命

创新的电池电量计可准确地监控电池剩余电量,且不受电池老化和使用方式的影响
中国 /
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、全球领先的标准IC制造商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新款电池剩余电量指示芯片。STC3115采用多项可改善长期监控准确度的创新专利技术,适用于大量生产的手持电子产品。三星电子在近期推出的新系列智能手机中采用了这款微型芯片。电池剩余电量指示芯片或称电池电量计是消费者管理智能手机、笔记本电脑或数码相机等设备的关键功能。准确的剩余时间预测可提升移动用户的使用体验,更是便携医疗设备等手持产品的关键功能。然而,当今很多电池电量计比较脆弱,容易受到电池老化、充电效率降低、漏电、系统功耗需求变化和温度变化的影响。
为提升电池剩余电量指示芯片的准确度,意法半导体在STC3115中整合了多项重要技术成果。目前市场现有的主要电池剩余电量指示芯片多数采用电荷计量器(Coulomb counter)监控进出电池的电能,及通过周期性电压电量测量调整电荷计量器的准确度。STC3115采用这两种电量监控方法连续测量电池电量,并配合OptimGauge™自适应算法监控电量状态,修正电池充放电模式。

STC3115测量电池初始开路电压,当智能手机连接充电器或运行应用软件时,防止测量操作中断,从而进一步提高了电量监控准确度。充电抑制器是一项专利技术,可大幅提升电量测量准确度。芯片内置老化补偿和温度补偿功能,电压测量准确度为0.25%。

新款IC的增值功能包括仅0.45µA的低功耗模式和2µA待机模式。低功耗模式在降低工作电流的同时还可持续监控电池电压,电压过低保护(UVLO)滤波器防止电池电压短暂波动所引起不必要的系统复位。此外,STC3115工作电源为电池电压,无需准备专门的稳压器,从而节省了材料成本。

STC3115的主要特性:
• OptimGauge算法:在电池使用寿命内调整电池充电/放电模式
• 通过工业标准的I2C接口连接应用处理器
• 出厂前使用不同的电池配置文件设置监控器,提高设计灵活性
• 可监控最高4.5V的电池
• 与TS941ILT低功耗缓冲器配合,可监控电池组
• 专用的电池当前状态输入引脚可简化电池更换步骤
• 专用警报输出引脚,当电池低于阈压时时可自动启动

STC3115现已量产,采用1.4 x 2.0mm芯片级封装,订量为1,000件时,价格为0.95美元。如需大量订购,请洽意法半导体当地分公司。

点击此处查看高分辨图片

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2012年净收入84.9亿美元。详情请访问公司网站www.st.com.
Feedback Form
Customer Feedback