排出ガス規制のさらなる強化と燃費向上の社会的ニーズにより、パワートレイン制御アプリケーションの要件が激変しています。
トランスミッションは、デュアルクラッチ・ソリューションによりトルク・コンバータの損失をなくし、ギアチェンジ時間は短縮され、ますます高度化しています。そのため、ギアボックスとエンジン管理コントローラの統合、またはそれらの間での高速通信が必要とされています。
STは、オートバイやスクータからマルチシリンダ・ガソリン直噴エンジン、コモンレール・ディーゼル・エンジンまでの広範なエンジン管理システム、およびトランスミッション制御やアクチュエーションにシリコン・ソリューションを提供しています。
幅広いASICおよびASSP製品を持つSTは、最も先進的なマルチシリンダDCTドライブ・バイ・ワイヤ・ソリューション(電子制御スロットル)に至るまで、高度かつ高集積でコスト効率に優れたシステム向けソリューションを提案することができます。
これを実現するための主な製品には以下のものがあります。
- Powerコア・ベースの32bit車載用マイクロコントローラ
- ソレノイド、DCモータ、およびステッパ・モータ駆動用の標準的なローサイド、ハイサイド、およびブリッジ・スマート・デバイス
- アクチュエータ駆動、充電、およびパワー・マネージメント専用IC
- 業界最大級の品種を揃えたパワーMOSFETおよびIGBT