ST Life.augmented

ディーゼル・グロー・プラグ・コントロール(高機能型)

政府の厳格な規制により、有害物質の排出抑制と燃費およびエンジン性能の向上が要求されたことにより、今日のようにエンジン・マネージメント・システムが高度化されてきました。 その結果、業界ではディーゼル直噴エンジン制御システムとグロー・プラグ・コントロールの改良を進めることになりました。 STは、高度なテクノロジー(高精度アナログ、電力、デジタル、および不揮発性メモリ機能を組み合わせるためのBCD、大電流負荷を駆動するためのVIPower、リアルタイム制御用の8/16/32bit 組込みFLASHマイクロコントローラ)の強力なポートフォリオと広範な標準製品群によって、常に変化し続けるマーケットの需要に即応する体制が整っています。 ディーゼル・グロー・プラグ・コントロール・システムに適用可能なST製品のサンプルを以下のブロック図に示します。

模様 支援

トップ
Feedback Form
Customer Feedback