ST Life.augmented

ゲートウェイ

ゲートウェイ・コントローラは、CAN(低速、高速)、LIN、ISO-9141、J1850など、自動車内部のさまざまなネットワーク間の通信ブリッジとして機能します。 電子機器は、単一機能型モジュール内にあることも、スマート・ジャンクション・ボックス、車体コントローラ、計器クラスタなどのその他のアプリケーションに組み込まれていることもあります。 BCD、CMOS、およびパワー・テクノロジーの幅広いポートフォリオを持つSTは、バス・トランシーバ、レギュレータのほか、オンチップのネットワーク・プロトコル・ハンドラを備えた低コストの高性能マイクロコントローラなど、完全なゲートウェイ・ソリューションを提供できます。 ゲートウェイ・アプリケーションに適用可能なST製品のサンプルを以下のブロック図に示します。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN4110: Using the SPIRIT1 transceiver under EN 300 220 at 868 MHz
1.0 1,028 KB
pdf
AN4732: STCOMET smart meter and power line communication system-on-chip development kit
2.0 2,584 KB
Feedback Form
Customer Feedback