フロント・ドアゾーン制御(ロックあり)
STが設計した自動車のドア領域アプリケーション用アクチュエータ・ドライバは、パッケージおよびソフトウェアとの互換性を持つ拡張可能なアクチュエータ駆動コンセプトを特徴としており、今日の多様なドア・エレクトロニクスに対応します。 ドライバは、ドアロック用モータ、ミラー・フォルダおよびレベリング、デフロスタ、照明機能(LEDから白熱電球まで)など、ドア領域における通常のあらゆる負荷をサポートします。 L9952は、アプリケーションの暗電流を極めて小さくできる高度なパワー・マネージメント・デバイスです。 あらゆるデバイスの制御と診断がSPI(Serial Peripheral Interface)によって管理されます。 小型のパワー・パッケージで供給され、コンパクトな軽量システムに最適な優れた熱特性を発揮します。L9953は、パワー・ステージ出力の数が少ないことを特徴とし、単一のドアロック用モータを使用するアプリケーションに最適化されたアクチュエータ・ドライバです。 さらに、トポロジはハイエンドのアプローチに類似しています。
模様 支援
トップTechnical Documentation
Application Notes
| 描写 | 稿 | 大きさ |
|---|---|---|
|
AN2334: Complete car door module
|
1.2 | 655 KB |