ST Life.augmented

アンチロック・ブレーキ&横滑り防止装置(ESC)

今日、ABSは大多数の自動車にとって重要な装置であり、自動車システムで利用できる最も必要な安全機能の1つです。電子安定制御(ESC)もABSと同様に安全機能の1つとしての必要性が急速に高まっており、スリップ防止効果によって重要な機能であることにより、車内の乗客の安全を大幅に向上させています。 STは柔軟かつ革新的なASSP製品を幅広く提供し、あらゆるシステム・パーティショニングに対応できます。 STのBCD(バイポーラ、CMOS、およびDMOS)技術はイノベーションと複雑さを兼ね備えており、大手OEMメーカとの15年にわたる緊密な協力の経験から得た強力な能力と相まって、STはブレーキ・システムICの世界的リーダーになりました。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN2804: Virtual current control loop for L9374-L9375 coil driver kit in ABS-ESC control unit
1.2 811 KB
Feedback Form
Customer Feedback