ST Life.augmented

太陽光発電用パワー・オプティマイザ

パワー・オプティマイザをベースとするアーキテクチャは、以下のブロック図に示すように接続された3つの主要機能ブロックからなります。

  • パワー・オプティマイザは、MPPT機能を備えたDC-DC電力変換と通信機能をパネル・レベルで実装しています。
  • インバータには、DC-AC電力変換、通信機能、およびACグリッドへの接続機能が実装されています。
  • データ・コンセントレータは、すべてのパネルとインバータからデータ(電圧値、電流値など)を収集してローカルまたはリモートの監視および制御アクセス・ポイントに送信します。

パワー・オプティマイザ・アーキテクチャは、DC-DCコンバータの出力電圧によって識別できます。

  • 低電圧アーキテクチャでは、パワー・オプティマイザを各ストリングで直列接続します。
  • 高電圧アーキテクチャでは、主インバータに直接的に並列接続します。

これらのアーキテクチャには以下の利点があります。

  • 発電量の増加:パネル・レベルでのMPPT機能によってシステムの発電量を最大化
  • パネル・レベルでの通信および監視機能

ブロック図は、広範な推奨製品の中から各機能ブロックに最適な製品を選択するのに役立ちます。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN3392: Designing with the SPV1020, an interleaved boost converter with MPPT algorithm
1.0 5,700 KB
pdf
AN4242: New generation of 650 V SiC diodes
1.2 2,463 KB

Presentations & Training Material

Presentations

Description Version Size
pdf
ST products and solutions for solar energy
5.1 2,135 KB

Publications and Collaterals

Brochure

Description Version Size
pdf
Products and solutions for solar energy
1.0 1,318 KB

Magazine

Description Version Size
htm
DC-DC Converter with Embedded MPPT for Photovoltaic Panels
0 KB
pdf
Innovative architectures for solar energy applications: st microinverter system solution
1.0 614 KB
htm
ST MEMS accelerometers to meet new Safety and Security requirements in the PV world
0 KB

Conference Paper

Description Version Size
pdf
Single Stage Offline LED Driver
204 KB
Feedback Form
Customer Feedback