ST Life.augmented

グリッド接続太陽光発電用マイクロインバータ

マイクロインバータ・ベースのアーキテクチャは図に示すように接続された2つの主要機能ブロックからなります。

  • マイクロインバータには、電力変換ステージ(MPPT機能を備えたDC-DCおよびDC-AC)、通信機能、およびACグリッドへの接続機能がパネル・レベルで実装されています。 このように、各パネルがACグリッドに直接的に並列接続されています。
  • データ・コンセントレータは、すべてのマイクロインバータからデータ(電圧値、電流値など)を収集してローカルまたはリモートの監視および制御アクセス・ポイントに送信します。

このアーキテクチャには以下の利点があります。

  • 発電量の増加:パネル・レベルでのMPPT機能によってシステムの発電量を最大化
  • パネル・レベルでの通信および監視機能
  • フレキシビリティの向上:実装容量を追加的に拡張可能
  • 最高の信頼性:1つのマイクロインバータが故障しても、システムの発電量に影響しません

ブロック図は、広範な推奨製品の中から各機能ブロックに最適な製品を選択するのに役立ちます。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN3392: Designing with the SPV1020, an interleaved boost converter with MPPT algorithm
1.0 5,700 KB
pdf
AN4068: ST7580 power line communication system-on-chip design guide
2.0 6,023 KB
pdf
AN4242: New generation of 650 V SiC diodes
1.2 2,463 KB

Presentations & Training Material

Presentations

Description Version Size
pdf
Microinverter_marketing_pres
1.1 639 KB
pdf
ST products and solutions for solar energy
1.0.0 2,135 KB

Publications and Collaterals

Brochure

Description Version Size
pdf
Products and solutions for solar energy
1.0.0 1,318 KB

Magazine

Description Version Size
pdf
DC-DC converter for Hybrid Electric Vehicle and EV
406 KB
pdf
Innovative architectures for solar energy applications : ST microinverter system solution
617 KB
pdf
Innovative architectures for solar energy applications: st microinverter system solution
614 KB
pdf
Monitoring of Physical Activity
540 KB
htm
ST MEMS accelerometers to meet new Safety and Security requirements in the PV world
0 KB
pdf
Smart sensing with connectivity solutions
1,244 KB
pdf
Solar Mobile charging Solutions
443 KB
pdf
Wireless Gaming platform based on Motion MEMS and ZigBee
704 KB
Feedback Form
Customer Feedback