ST Life.augmented

オフグリッド太陽光発電アーキテクチャ

オフグリッド・ソーラー・アーキテクチャは、送電網には接続せずに、単一または複数のバッテリに接続することで、太陽光エネルギーを得られないばあいにも電気機器に給電することが可能です。 このシステムは、以下の3つの主要機能ブロックからなります。

  • 太陽光パネルごとにあるジャンクション・ボックスには、重要なバイパス機能が実装されています。
  • MPPT充電コントローラには、MPPT機能を備えたDC-DC電力変換とバッテリ充電機能が実装されています。
  • インバータには、電力変換ステージ(DC-DCおよびDC-AC)と通信機能が実装されています。

以下のブロック図において、広範な推奨製品の中から最適な機能ブロックを選択頂けます。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN2794: 1 kW dual stage DC-AC converter based on the STP160N75F3
2.1 3,127 KB
pdf
AN3392: Designing with the SPV1020, an interleaved boost converter with MPPT algorithm
1.0 5,700 KB
pdf
AN4242: New generation of 650 V SiC diodes
1.2 2,463 KB
pdf
AN4394: Evaluation board for SPV1050 ULP harvester (boost architecture)
1.0 532 KB
pdf
AN4395: Autonomous wireless multi-sensor node powered by PV cells and based on SPV1050 (SPIDEr™)
1.0 2,141 KB
pdf
AN4396: STEVAL-ISV021V1, energy harvesting system based on SPV1050, PV panel and battery
1.0 755 KB
pdf
AN4397: Evaluation board for SPV1050 ULP harvester (buck-boost architecture)
1.0 592 KB

Presentations & Training Material

Presentations

Description Version Size
pdf
ST products and solutions for solar energy
5.1 2,135 KB

Publications and Collaterals

Brochure

Description Version Size
pdf
Products and solutions for solar energy
Aug 2012 1,318 KB

Magazine

Description Version Size
htm
ST MEMS accelerometers to meet new Safety and Security requirements in the PV world
0 KB
pdf
Solar LED lighting solutions for rural areas
220 KB
htm
Stepper Motor Controller/Driver Simplifies Stepper Motor System
1.0 0 KB
Feedback Form
Customer Feedback