ST Life.augmented

プラグインHEV (バッテリ・チャージャ) EVCS

プラグイン・ハイブリッドカー(HEV)や電気自動車(EV)は、高電圧バッテリへ給電するためにオンボードのバッテリ充電器を使用しているため、車内に新たなコンバータを必要とします。 このコンバータは電力レベル、入力電圧、および出力電圧の仕様が異なる場合がありますが、一般的にはPFCセクションとDC/DCセクションを有しています。 以下の図に、2つのステージとコンポーネントを示します。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN4338: EVLSTNRG-170W: 170 W SMPS with digitally controlled PFC and resonant LLC stage based on the STNRG388A
1.0 3,415 KB
pdf
AN4689: EVLSTNRG-1KW: 1 kW SMPS digitally controlled multiphase interleaved converter using the STNRG388A
1.1 5,460 KB
pdf
AN4732: STCOMET smart meter and power line communication system-on-chip development kit
2.0 2,584 KB

Publications and Collaterals

Magazine

Description Version Size
htm
Process, Packaging Combine To Advance High-Voltage Power MOSFETs
0 KB
Feedback Form
Customer Feedback