ST Life.augmented
apps

HVAC(冷暖房空調設備など)

HVAC(冷暖房空調設備など)の電子制御システムに対する要件は、電力効率、安全レベル、およびシステム全体の信頼性を向上させるためにますます厳しくなっています。 その結果、ブラシ付きモータの保守を不要にすると同時に、“インバータ・–ドライブ”を制御して電力効率を大幅に向上させるために、ますます複雑な電子回路が使用されるようになっています。

STのコントローラとパワー・スイッチを使用したモータ・ドライブで力率を改善し、デューティ・サイクルを最適化することによって最適なトルク対速度を実現することができます。

関連するSTの主な製品には以下のものがあります。

  • 8bitおよび32bitマイクロコントローラ
  • 電源ライン・モデムIC
  • モータ制御IC
  • インテリジェント・パワー・スイッチ
  • IGBT
  • パワーMOSFET
  • ACスイッチ
  • 超高速およびショットキー整流ダイオード
  • プロテクション・デバイス
  • パワーMOSFET
  • MEMSセンサ
  • 電源用高電圧コンバータ
Feedback Form
Customer Feedback