ST Life.augmented

侵入者防止アラーム

以下のブロック図に、高性能侵入防止アラーム・システム向け推奨製品の選択肢を示します。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN4110: Using the SPIRIT1 transceiver under EN 300 220 at 868 MHz
1.0 1,028 KB
pdf
AN4126: Using the SPIRIT1 transceiver under FCC title 47 part 15 in the 902 – 928 MHz band
1.1 4,630 KB
pdf
AN4133: Using the SPIRIT1 transceiver under ARIB STD-T108 in the 920 MHz band
1.1 1,578 KB
pdf
AN4147: Using the SPIRIT1 transceiver under FCC title 47 part 15 in the 315 MHz band
1.1 831 KB
pdf
AN4148: Using the SPIRIT1 transceiver under ARIB STD-T93 in the 315 MHz band
1.1 1,333 KB
Feedback Form
Customer Feedback