ST Life.augmented

ホームセキュリティ/入室管理システム

STは、以下のような多くの革新的なセキュリティ機能を内蔵した、MCUベースの先進的なスマートカード・チップにおける世界的なリーダーです。

  • オンチップ・メモリへのアクセスを制限/許可するメモリ・アクセス制御マトリックス
  • 温度計測用の物理的および電気的環境センサ
  • クロック周波数
  • 電源電圧
  • 不正攻撃に対するセンサ
  • 高速暗号化プロセッサ
  • ファームウェア・ライブラリ

以下のブロック図を使用して、適用可能な推奨製品の豊富な選択肢から最適な製品を選択できます。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN4110: Using the SPIRIT1 transceiver under EN 300 220 at 868 MHz
1.0 1,028 KB
pdf
AN4126: Using the SPIRIT1 transceiver under FCC title 47 part 15 in the 902 – 928 MHz band
1.1 4,630 KB
pdf
AN4133: Using the SPIRIT1 transceiver under ARIB STD-T108 in the 920 MHz band
1.1 1,578 KB
pdf
AN4147: Using the SPIRIT1 transceiver under FCC title 47 part 15 in the 315 MHz band
1.1 831 KB
pdf
AN4148: Using the SPIRIT1 transceiver under ARIB STD-T93 in the 315 MHz band
1.1 1,333 KB

Publications and Collaterals

Flyer

Description Version Size
pdf
E-government secure identity documents
1.2 685 KB
pdf
NFC for computer and consumer devices
1.0 1,632 KB

Conference Paper

Description Version Size
pdf
ZigBee: The low data rate wireless technology for ad-hoc and sensor networks
542 KB
Feedback Form
Customer Feedback