ST Life.augmented

業務用 煙・熱感知器

先進的な煙感知器は、ペア線でチェーン状に相互接続されており、大抵は温度が 急上昇したときに煙アラームを作動させる熱センサを備えています。 通常、光電検出器にはセキュリティ・パネルからDCを供給します。 以下のブロック図に、高性能の煙・火災警報システム向け推奨製品の選択肢を示します。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN4110: Using the SPIRIT1 transceiver under EN 300 220 at 868 MHz
1.0 1,028 KB
pdf
AN4126: Using the SPIRIT1 transceiver under FCC title 47 part 15 in the 902 – 928 MHz band
1.1 4,630 KB
pdf
AN4133: Using the SPIRIT1 transceiver under ARIB STD-T108 in the 920 MHz band
1.1 1,578 KB
pdf
AN4147: Using the SPIRIT1 transceiver under FCC title 47 part 15 in the 315 MHz band
1.1 831 KB
pdf
AN4148: Using the SPIRIT1 transceiver under ARIB STD-T93 in the 315 MHz band
1.1 1,333 KB

Presentations & Training Material

Presentations

Description Version Size
pdf
Fire alarms and smoke detectors - Application guide
1.0.0 336 KB

Publications and Collaterals

Conference Paper

Description Version Size
pdf
ZigBee: The low data rate wireless technology for ad-hoc and sensor networks
542 KB
Feedback Form
Customer Feedback