ST Life.augmented

AC / DCパワーマネージメント・ユニット

産業用ロボットには、ISO 8373に規定される高性能パワー・マネージメントが求められます。ISO 8373は次のように規定しています。“自動制御、再プログラム可能、多目的、3軸以上でマニピュレータのプログラムが可能、産業オートメーション・アプリケーションに使用できる固定式または可動式のいずれかであること。” それらが大きな積載量と大きな慣性質量を持ち、一般に専用電源バスを備えた産業またはファクトリ・オートメーション環境で稼働するロボットであることは広く受け入れられています。 産業環境は電圧とEMCの観点から非常に雑音が多いため、パワー・マネージメント・ユニットの設計および現場機器とのインタフェース方法を堅牢にするとともに、こうした危険から保護しなければなりません。 STのデバイスとターンキー・リファレンス設計は、詳細な文書とパワー・ソリューションの主要サプライヤが設計した評価ボードによって、電気技術者に素早く信頼性の高いソリューションを提供します。 たとえば、AC-DC変換には多くのソリューションのほか、高電圧コンバータ、負荷分散コントローラ、PWMコントローラ、同期整流コントローラ、電圧コントローラ、電流コントローラなどのサポート機器が付属しています。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN4242: New generation of 650 V SiC diodes
1.2 2,463 KB