ST Life.augmented

マルチモーダル・センサ制御ユニット

ロボット工学には当初からセンサが幅広く使われてきましたが、今日の最新のロボット工学では、使用されるセンサが指数関数的に増えています。これは、低コストで利用できるようになったことと、機器のインテリジェント化が進んでセンサ周辺の調整回路の小型化が可能になったためでもあります。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN2335: LIS302DL: 3-Axis - ±2g/±8g digital output ultracompact linear accelerometer
2.4 452 KB
pdf
AN2381: LIS3LV02DL: 3-axis - ±2g/±6g digital output low voltage linear accelerometer
1.4 730 KB
pdf
AN2648: Increasing the resolution of analog temperature sensors
1.4 162 KB
pdf
AN2988: LIS331DLF: ±2 g /±4 g /±8 g digital output high performance ultra low-power 3-axis accelerometer
1.0 468 KB
pdf
AN2989: LIS331DLM: ±2 g /±4 g /±8 g digital output high performance ultra low-power 3-axis accelerometer
1.2 465 KB