ST Life.augmented

AC / DC高電圧バッテリ管理ユニット

モバイル・ロボットは一般にバッテリで駆動されます。 ソーラー・パワー駆動のロボットやその他のワイヤレス・アプローチは、商用ソリューションやロボティックスの文献にはあまり見られません。 自律ロボットの市場は、先進的な玩具から厳しい環境の踏査に特化したロボットまで広範囲にわたっています。 このような自律型または半自律型ロボットは、外部電源からバッテリを充電するのにAC-DC変換を必要とする電気自動車に例えることができます。 したがって、電源コンバータはこうしたプラットフォームでさらに普及する機器です。STは、電源コンバータの広範なポートフォリオとともに関連技術文書と評価ボードを提供して、開発者が設計時間を短縮するのを支援しています。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN2738: L6390 half-bridge gate driver
2.2 3,250 KB
pdf
AN4242: New generation of 650 V SiC diodes
1.2 2,463 KB
Feedback Form
Customer Feedback