ST Life.augmented

AC / DC低電圧バッテリ管理ユニット

モバイル・ロボットは一般的にバッテリ駆動です。 ソーラー・パワー駆動のロボットやその他のワイヤレス・アプローチは、現在市販されている商業ベースのソリューションやロボット工学の文献にはあまり見られません。 自律ロボットの市場は、最先端の玩具から厳しい環境の探査に特化したロボットまで、広範囲にわたっています。 近い将来、現在研究開発中の協調型マイクロ・ロボットもおそらく実現すると思われます。こうした自律型ロボットにバッテリを利用することには、いくつかの利点があります。たとえば、バッテリは本質的に安全であり、安価で入手が容易な上、標準化されているという点です。 もちろん、コストが多少高くなっても、再充電可能なバッテリが望まれます。 今日でも、部屋の掃除ロボットのように、ボード上に再充電可能なバッテリ・パックを搭載した多くのロボットが市販されています。こうしたロボットは、定期的にベース・ステーションに移動して、作業を続ける前にバッテリ・パックを充電する必要があります。 STは、バッテリ管理およびDC-DC変換のための幅広い機器とソリューションを提案しています。 これらは多くの技術資料と評価ボードによってサポートされており、開発者が設計時間を短縮するのに役立ちます。 バッテリ管理専用の電圧および電流コントローラや、マルチ出力レギュレータ、ステップアップおよびステップダウン・コンバータ、マイクロプロセッサ監視、リセットICなどのDC-DC変換機器やソリューションなどが提供可能です。 これらは、自律型ロボットのバッテリ寿命を延ばすソリューションのごく一部の例にすぎません。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN2448: EVALTSM1052: Ultra small battery charger using TSM1052
1.1 1,104 KB
pdf
AN2838: 35 W wide-range high power factor flyback converter evaluation board using the L6562A
2.0 1,351 KB
pdf
AN2840: EVLVIP17-5WCHG: 5 W low standby consumption battery charger demonstration board based on the VIPER17HN
1.1 652 KB
Feedback Form
Customer Feedback