ST Life.augmented

LED電力給電

STは、幅広い低電圧アプリケーション向けのリニアおよびスイッチングLEDドライバの完全なポートフォリオを提供しています。 STのスイッチング・ポートフォリオには、ブースト・レギュレータ、バック・レギュレータ、およびバック・ブースト・レギュレータが含まれています。
STのすべてのLEDドライバとソリューションも、トポロジに関係なく高効率、低雑音、大出力、および小型ソリューションを実現するのに必要な要件を備えています。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN1941: Low Voltage LED Driver Using L6920D, L4971 and L6902D
1.5 499 KB
pdf
AN2304: LED driver for single flash
4.2 409 KB
pdf
AN2507: High-power camera Flash LED driver with I²C™
1.2 442 KB
pdf
AN2730: High power LED driver for single Flash with I²C interface
1.1 440 KB
pdf
AN2754: Buck high-brightness LED driver based on the ST1S10 step-down DC-DC converter voltage regulator
1.0 302 KB
pdf
AN2809: 6-row / 30-mA LED driver with boost converter for the backlight of LCD panels
2.2 720 KB
pdf
AN2810: 6-row 85 mA LED driver with boost converter for LCD panel backlighting
1.2 572 KB
pdf
AN2823: Current source for LED driving based on the L5973AD
1.1 1,575 KB
pdf
AN2827: Driver for double flash LED with I²C interface
1.1 812 KB

Design Notes & Tips

Description Version Size
pdf
DN0007: STBB1 buck-boost converter used as a 500mA LED driver with 1.8VDC-5.5VDC Vin
1.0 189 KB

Presentations & Training Material

Presentations

Description Version Size
pdf
LED light control using DMX512 control method
1.0.0 646 KB

Publications and Collaterals

Flyer

Description Version Size
pdf
LED770x LEDドライバ LEDバックライトおよび照明用の新しいモノリシック・ステップアップ・ファミリ
1.0.0 184 KB

Magazine

Description Version Size
htm
Use a Boost Converter to Create an Auto-dimmable LED Flashlight
0 KB

Magazine Articles

Description Version Size
html
Use a Boost Converter to Create an Auto-dimmable LED Flashlight
1.0.0 0 KB
Feedback Form
Customer Feedback