ST Life.augmented

アレイ(ディスプレイ)LEDドライバ

各種ディスプレイや情報パネル、標識、交通信号機、自動車用ライトなどの新しい高輝度LED(HB LED)アプリケーションがますます普及しつつあります。 こうしたアプリケーション向けに、一定電流を出力する新しいHB LEDドライバが設計されています。 LEDの電流が一定であれば、すべてのLEDの輝度が同じになることが保証されるとともに、個々のLEDの外部抵抗が不要になるため、照明システム・ソリューションにコスト上の利点がもたらされます。電流の精度向上に加え、STのHB LEDドライバは、組込み省電力回路(ST特許取得済)や内蔵式LEDエラー検出機能などのオプション機能も提供しています。 設計者は、利用可能な機能を組み合わせて、業界標準の4つのパッケージ・オプションを選択するときに、これらの付加価値機能の一方または両方を指定できます。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN2141: LED array reference design board
3.2 305 KB
pdf
AN2415: Using the output detection feature of the high-brightness LED driver STP08CDC596 evaluation board
4.3 302 KB
pdf
AN2478: STP08DP05, STP16DP05 Normal mode and error detection features
3.2 1,185 KB
pdf
AN2531: Generating multicolor light using RGB LEDs
2.2 866 KB
pdf
AN2841: LED dimming implemented on STM32™ microcontroller
1.3 782 KB
pdf
AN3090: Power saving and LED status detection using the STP16DPPS05 device
1.2 1,193 KB
pdf
AN3981: LED array drivers
1.1 3,694 KB
pdf
AN4140: STLD41 output power capability
1.3 1,468 KB
pdf
AN4374: The LED1642GW and ALED1642GW start-up guide
2.0 1,695 KB
Feedback Form
Customer Feedback