ST Life.augmented

LEDバックライト

LCDディスプレイのバックライトにLEDを使用すると、CCFLより
·         環境に優しい上に、
·         消費電力が少なく
·         薄い
という利点がもたらされます。
LEDバックライト・システムは家庭用電化製品のトレンドになりつつある薄さという特徴を持っているため、すでにスマートフォン、タブレットPC、GPS機器などの携帯型機器や、TV、PCモニタ、ノートPCといった大型LCDパネル・アプリケーションに広く採用されています。 STマイクロエレクトロニクスの完全な製品およびソリューション・ポートフォリオは、こうしたアプリケーションに今日使用されている最も広範な回路トポロジおよびアーキテクチャに対応しています。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN2333: White LED power supply for large display backlight
3.3 359 KB
pdf
AN2809: 6-row / 30-mA LED driver with boost converter for the backlight of LCD panels
2.2 720 KB
pdf
AN2810: 6-row 85 mA LED driver with boost converter for LCD panel backlighting
1.2 572 KB
pdf
AN3981: LED array drivers
1.1 3,694 KB

Publications and Collaterals

Brochure

Description Version Size
pdf
LED drivers for backlighting and lighting applications
1,821 KB

Magazine

Description Version Size
htm
LEDs in LCD backlighting for Automotive
0 KB
pdf
Multi-primary display architecture using pre-emphases
399 KB
pdf
Notebook LED backlight: What is down the road to make green technology a driver for final customer choice?
228 KB
Feedback Form
Customer Feedback