ST Life.augmented

LED交通信号

LED交通信号アプリケーションは、可搬型または据置型の交通標識から、太陽光発電による交通信号に至る非常に広い範囲をカバーできます。 LEDドライバに加えて、最も先進的なシステムには、信頼できるアプリケーションのためのスマート・センシング機能およびタイミング機能、遠隔プログラミングおよび監視用の接続機能、そしてコスト効率に優れた保守用のGPS追跡機能が必要です。 電力効率に優れたアプリケーションでは、太陽光発電を使用してシステム全体の電力を供給できます。 STマイクロエレクトロニクスは、様々な設計ニーズを満たす幅広い高性能製品のポートフォリオを提供しています。

 

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN2141: LED array reference design board
3.2 305 KB
pdf
AN2415: Using the output detection feature of the high-brightness LED driver STP08CDC596 evaluation board
4.3 302 KB
pdf
AN2478: STP08DP05, STP16DP05 Normal mode and error detection features
3.2 1,185 KB
pdf
AN2531: Generating multicolor light using RGB LEDs
2.1 866 KB
pdf
AN2809: 6-row / 30-mA LED driver with boost converter for the backlight of LCD panels
2.2 720 KB
pdf
AN2810: 6-row 85 mA LED driver with boost converter for LCD panel backlighting
1.2 572 KB
pdf
AN2841: LED dimming implemented on STM32™ microcontroller
1.3 782 KB
pdf
AN3090: Power saving and LED status detection using the STP16DPPS05 device
1.2 1,193 KB
pdf
AN3981: LED array drivers
1.1 3,694 KB

Presentations & Training Material

Presentations

Description Version Size
pdf
LED Lighting Solutions for Traffic Signals
1.0.0 2,422 KB
pdf
LED lighting solutions for traffic signals
1.0.0 1,858 KB

Publications and Collaterals

Brochure

Description Version Size
pdf
LED照明用高効率エネルギー・ソリューション
1.0.0 5,493 KB

Magazine

Description Version Size
pdf
Solar LED lighting solutions for rural areas
220 KB
Feedback Form
Customer Feedback