ST Life.augmented
apps

モータ制御 : ブラシレスAC 永久磁石同期(PMSM)モータ

永久磁石同期モータ(PMSM)または永久磁石ACモータ(PMAC)とも呼ばれるブラシレスACモータは、ロータ上に永久磁石を、ステータ上に外部整流コイルをそれぞれ持っています。 これらがBLDCモータと異なる主な点は、ロータの回転によって誘導される逆起電力の波形が正弦曲線形状であることです。 ブラシレスACモータの主な利点は、本質的に効率と信頼性が高いことです。 代表的な構成は、3つのハーフ・ブリッジによって駆動される3相モータです。 低出力アプリケーションでは、ドライバをスマート・パワーICに集積できます。高出力の場合は、ディスクリートMOSまたはIGBT、および高電圧ゲート・ドライバICをハーフ・ブリッジに使用します。 3つのハーフ・ブリッジと関連ゲート駆動ステージを集積したパワー・モジュールも使用できます。 様々なアプリケーションにこれまで使用されていた速度/位置センサがセンサレス・ドライブに取って代わられ、不要になりました。

Feedback Form
Customer Feedback