ST Life.augmented

スカラー駆動

モータは、PMSMまたは正弦PMSM(PMAC)に分類されます。後者はステータ・コイルが正弦的に分散され、ロータの回転によってモータの各相で正弦逆起電力波形を生じるように磁石が配置されています。

正弦PMSMは、3相正弦電流波形で励起されるときに、逆起電力の波形によりほぼ一定の出力トルクを生むように最適化されています。 電流の周波数によって高電圧値になることを避けるために、V/F制限曲線を使用してステータ周波数に供給される最大電圧値を固定します。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN1947: ST7MC PMAC sine wave motor control software library
2.2 600 KB

Publications and Collaterals

Conference Paper

Description Version Size
pdf
An Improved Microcontroller-Based Sensorless Brushless DC (BLDC) Motor Drive for Automotive Applications
1.0.0 713 KB
pdf
An Improved Microcontroller-based Sensorless Brushless DC (BLDC) Motor Drive for Automotive Applications 
301 KB
pdf
Further Improvement of Direct Back EMF Detection for Sensorless Brushless DC (BLDC) Motor Drives
1.0.0 361 KB
Feedback Form
Customer Feedback