ST Life.augmented

高周波 PWMインダクション・モータ駆動

モータの回転速度の制御は、そのモータが搭載される最終製品のコストと性能のバランスに応じて、様々な方法で行われます。 誘導モータは革新的なシングル・スイッチ・トポロジにより高周波数モードで駆動され、静音かつコスト効率に優れた可変速度ドライブになります。 速度は実際のモータ電圧を調整することで制御されます。 パワー・スイッチはPWMモードで動作し、トルクに従って速度を制御するために、デューティ・サイクルが直線的に変化します。 

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN2446: STEVAL-IHT002V1 intelligent thermostat for compressor based on ST7Ultralite MCU
1.3 228 KB
Feedback Form
Customer Feedback