ST Life.augmented

単極ステッパ・モータ駆動

単極モータでは、すべてのステータ・コイルが端子を共有し、各コイルの空き端子が別々のパワー・スイッチに接続され、電流はモータ・コイルを通って一方向に流れることが可能です。

ステッパ・モータ駆動は、一般的ににスイッチ・モードで動作し、コイル内の電流をあらかじめ設定されたプロファイルに従って制御できる電流制御回路を備えています。 電流プロファイルは、ハーフ・ステップおよびフル・ステップ・モードでは長方形になりますが、マイクロ・ステップ・モードではほぼ正弦波になります。
単極ステッパ・モータを駆動するには、スイッチ・アレイが1つあれば十分です。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN235: Stepper motor driving
2.2 1,282 KB
pdf
AN4144: Voltage mode control operation and parameter optimization
3.2 1,339 KB
pdf
AN468: Constant/current chopper drive ups stepper/motor performance
1.3 102 KB
pdf
AN469: Using the L6506 for current control of stepping motors
1.4 1,434 KB
pdf
AN470: The L297 stepper motor controller
1.2 169 KB

Publications and Collaterals

Brochure

Description Version Size
pdf
Motor Control Reference Guide
15.10 3,034 KB
Feedback Form
Customer Feedback