ST Life.augmented

スカラー V/F駆動

スカラ制御は、一般的に開ループまたは閉ループの電圧/周波数(V/F)比を制御することで可能となります。 V/f制御は一般的な駆動方法であり、モータ電圧(V)がステータ電流の周波数(f)に比例して調整されます。 スリップ・レギュレーションを実装することで、モータ効率は最適化されます。
これは、接続されたモータのトルクが速度調整範囲全体にわたってほぼ一定になることを意味します。 V/f制御は、非常にシンプルでありながら、ほとんどの駆動タスクを十分に制御できます。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN1904: ST7MC three-phase AC induction motor control software library
3.3 1,146 KB
pdf
AN4363: How to select the right Triac
1.2 337 KB

Design Notes & Tips

Description Version Size
pdf
DN0005: A three phase induction motor drive using a V/F control
2.0 528 KB
Feedback Form
Customer Feedback