ST Life.augmented

高周波 PWMユニバーサル・モータ

チョッパ駆動とも呼ばれるPWM(パルス幅変調)手法によって、モータへの印加電圧を調整することができます。 また、PWMデューティ・サイクルの変更によって、モータから見た実効電圧を変えることができます。 チョッパ駆動には、入力整流器(AC電源の場合)やパワー・スイッチ、およびスイッチ・オフ時のモータ電流回生用高速パワー・ダイオードなど、位相角駆動と比べてより複雑なパワー段が必要です。 PWM変調の利点としては、効率の向上や音響ノイズの低減、およびEMC効果の改善などがありますが、一方でブラシ寿命に影響を与える可能性があります。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN422: Improved Universal Motor Drive
1.4 111 KB
Feedback Form
Customer Feedback