ST Life.augmented

電気シェーバ

STマイクロエレクトロニクスは電気シェーバを制御するための幅広い半導体ソリューションを提供しています。 STのASICおよび集積化された受動/能動素子は、多くの機能と部品を1つのICに集積することで、お客様のシステム・コストの低減に寄与します。以下のブロック図を使用して、適用可能な推奨製品の広範な選択肢から選択できます。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN3991: How to drive multiple stepper motors with the L6470 motor driver
2.1 580 KB
pdf
AN4363: How to select the right Triac
1.2 337 KB
Feedback Form
Customer Feedback