ST Life.augmented
apps

白物家電製品コントロール

消費者は、家電製品の効率、パワー、性能、および信頼性が値上げせずに向上することを期待しています。

より厳格な安全規制(IEC60335 Class Bなど)および省エネ規制が規制当局によって要求されています。

STは、デジタル・コントローラと広範なパワー・スイッチング部品により、このような要件に対応するモータ制御サブシステムなどのアプリケーションに対する完全なソリューションを提案することができます。

このようなアプリケーションを実現するための主な製品には以下のものがあります。

  • 8bitおよび32bitマイクロコントローラ
  • ACスイッチ
  • IGBT
  • パワーMOSFET
  • 超高速およびショットキー整流ダイオード
  • プロテクション・デバイス
  • MEMSモーションおよび圧力センサ
  • 電源用高電圧コンバータ
  • 電源ライン・モデムIC]
  • インテリジェント・パワー・スイッチ
  • モータ制御IC
Feedback Form
Customer Feedback