ST Life.augmented

補助電源&壁用プラグ・アダプタ

一般的な補助電源はフライバック・トポロジを使用します。 ただし、超低消費電力の場合にはバック・トポロジが使用されます。 主として、これらは低コストかつスタンバイ時の消費電力量が極めて低い低消費電力ソリューションです。 以下のブロック図から、数多くの適用可能な推奨製品をご確認頂けます。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN4007: EVLVIP37LE5V3A: 15 W (5 V - 3 A) wide range single-output demonstration board
2.0 1,371 KB
pdf
AN4116: STEVAL-ISA112V1: 12 V/4 W, 115 kHz non-isolated flyback
1.0 3,783 KB
pdf
AN4209: Design methodology for repetitive voltage suppressors (RVS) in repetitive mode: STRVS
2.0 648 KB
pdf
AN4345: STEVAL-ISA119V1: 1.5 W double output buck product evaluation board based on the VIPER16LD
1.0 2,912 KB

Publications and Collaterals

Magazine

Description Version Size
htm
How to implement negative SMPS for AC switch control
0 KB
Feedback Form
Customer Feedback