ST Life.augmented

無停電電源装置(UPS)

一般的なオフラインUPS(無停電電源装置)では、電力は電源ラインから直接供給されており、電源ラインに障害が発生するとバッテリから供給されます。 その際、バッテリ駆動のインバータがオンになってAC出力を供給します。 バッテリ充電器はフロント・エンド・レベルで必要となります。 以下のブロック図に推奨製品を示します。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN2794: 1 kW dual stage DC-AC converter based on the STP160N75F3
2.1 3,127 KB
pdf
AN2842: Paralleling of power MOSFETs in PFC topology
1.2 897 KB
pdf
AN4007: EVLVIP37LE5V3A: 15 W (5 V - 3 A) wide range single-output demonstration board
2.0 1,371 KB
pdf
AN4242: New generation of 650 V SiC diodes
1.2 2,463 KB
pdf
AN4337: The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters
1.0 347 KB
pdf
AN4390: ST’s MOSFET technologies for uninterruptible power supplies
1.0 1,266 KB

Publications and Collaterals

Conference Paper

Description Version Size
pdf
Latest ST MOSFET and IGBT technologies for the best efficiency in solar inverters
1.0.0 460 KB
Feedback Form
Customer Feedback