ST Life.augmented
apps

AC-DCコンバータ (回路方式別)

スイッチド・モード電源(SMPS)では、AC電源入力を直接整流・平滑して直流電圧を得ます。 得られた直流電圧は、電子スイッチング回路によって高周波(通常は10 kHz —1 MHz)スイッチングされ、高周波トランスまたはインダクタを通すAC電流が生成されます。 スイッチング周波数が高いほど、小型、軽量、かつ安価なトランスと平滑コンデンサを使用できます。 インダクタまたはトランスの2次側では、高周波ACが整流・平滑されて安定した直流出力電圧が生成されます。 電源の電力範囲、入力電圧範囲、出力電圧、スペースの制約、および効率の目標によって決まるさまざまなトポロジがトレードオフを向上させます。
STの主なAC – DCコンバータ用製品には、以下のものがあります。

  • 集積化された高電圧コンバータのVIPer II
  • PWM、PFC、および同期整流コントローラ
  • 高電圧MOSFET
  • 超高速およびショットキー整流ダイオード
eDesignSuite
Feedback Form
Customer Feedback